Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula borboleta metálica pneumática

GEMÜ 491 Edessa

Válvula borboleta de controle pneumático com revestimento de PTFE, disco de aço inoxidável e conexão de flange - ideal para os setores químico, farmacêutico e alimentício.

Válvula borboleta com vedação de PTFE e montagem central

Informações sobre o produto

A válvula borboleta cêntrica com vedação de PTFE GEMÜ 491 Edessa tem um atuador de metal e é operada pneumaticamente. As seguintes funções de acionamento são disponíveis: "Normal fechada", "Normal aberta" e "Dupla ação". O disco e o eixo formam uma só peça, corpo e sede poderão ser fornecidos em diversas configurações. A válvula borboleta está disponível em tamanhos nominais (1½″ - 36″), em comprimentos de instalação padronizados: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categoria A (DIN 3202 K1) e em versões de corpo tipo wafer e lug.

Principais características

  • Adequada para fluidos químicos agressivos
  • Não goteja nem forma bolhas. Estanqueidade conforme EN 12266-1/P12, taxa de vazamento A
  • Seleção de material de alta qualidade com diversas combinações
  • Maior segurança da instalação graças ao eixo de uma peça só e do sistema de vedação com mola de prato
  • Vida útil longa graças ao suporte do eixo e a geometria esférica do disco e da sede
  • Acessório (opcional) montado pronto para operar, ajustado e verificado
Válvula borboleta de controle pneumático com revestimento de PTFE, disco de aço inoxidável e conexão de flange - ideal para os setores químico, farmacêutico e alimentício.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-20 até 200 °C
Temperatura ambiente
-20 até 95 °C
Pressão de operação
0 até 10 bar
Diâmetros nominais
DN 25 até 600
Formas do corpo
Lug
Wafer
Normas de conexão
AS
ASME
DIN
EN
ISO
JIS
Materiais do corpo da válvula
1.4404, usinado de bloco
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Plástico duro VE, reforçado
S355J2 + N, material de aço fundido
Revestimento do corpo
Epóxi
Materiais da sede
PTFE / FKM
PTFE/EPDM
PTFE/silicone
Materiais do disco
1.4404 (316L), material de forjamento
1.4469, material de aço fundido duplex
2.4602 (alloy 22), usinado de bloco
3.7035,・titânio
Revestimento do disco
PFA
Conformidades
ATEX
EAC
FDA
FMEDA
Regulamento (UE) nº 1935/2004
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)

Downloads

14 Resultados
  • Brochura de aplicações Soluções de válvulas duráveis para o setor de mineração e hidrometalurgia

    pdf (2 MB) -
    PT

  • Especificações GEMÜ 490, 491, 497, 498

    pdf (2 MB) -
    PT

  • Application brochure Sludge drying and vapour condensation in sewage clarification plants

    pdf (634 KB) -
    EN

  • Application brochure Durable Valve Solutions for Mining Industry and Hydrometallurgy

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Product brochure For aggressive chemical applications 490 Edessa series

    pdf (606 KB) -
    EN

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • Application brochure Inactivating waste water

    pdf (481 KB) -
    EN

  • Data sheet GEMÜ 490, 491, 497, 498

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Application brochure Phosphate extraction for fertilizer production

    pdf (1 MB) -
    EN

  • Application brochure Hot water cascade system for sterilization of liquids

    pdf (382 KB) -
    EN

  • Declaration of Conformity EG-1935-2004 - GEMÜ 490, GEMÜ 491, GEMÜ 497, GEMÜ 498

    pdf (120 KB) -
    DE/EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 490

    pdf (928 KB) -
    DE/EN

Serviços adequados