Válvula borboleta manual de metal

GEMÜ 497 Edessa

Válvula borboleta manual com revestimento de PTFE, alavanca de aço inoxidável e conexão de flange - ideal para os setores químico, farmacêutico e alimentício com requisitos de alta resistência à corrosão.

Válvula borboleta com vedação de PTFE e montagem central

Informações sobre o produto

A válvula borboleta cêntrica com vedação de PTFE GEMÜ 497 Edessa é operada manualmente. Dependendo da solicitação do cliente, esta válvula possui uma alavanca de metal ou uma caixa de engrenagem. O disco e o eixo formam uma só peça, corpo e sede poderão ser fornecidos em diversas configurações. A válvula borboleta está disponível em tamanhos nominais (1½″ - 36″), em comprimentos de instalação padronizados: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categoria A (DIN 3202 K1) e em versões de corpo tipo wafer e lug.

Principais características

  • Adequada para fluidos químicos agressivos
  • Não goteja nem forma bolhas. Estanqueidade conforme EN 12266-1/P12, taxa de vazamento A
  • Seleção de material de alta qualidade com diversas combinações
  • Maior segurança da instalação graças ao eixo de uma peça só e do sistema de vedação com mola de prato
  • Vida útil longa graças ao suporte do eixo e a geometria esférica do disco e da sede
  • Alavanca com dispositivo para travamento
  • Alavanca opcional de aço inox
Válvula borboleta manual com revestimento de PTFE, alavanca de aço inoxidável e conexão de flange - ideal para os setores químico, farmacêutico e alimentício com requisitos de alta resistência à corrosão.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-20 até 200 °C
Temperatura ambiente
-20 até 95 °C
Pressão de operação
0 até 10 bar
Diâmetros nominais
DN 25 até 1200
Formas do corpo
Lug
Wafer
Normas de conexão
AS
ASME
DIN
EN
ISO
JIS
Materiais do corpo da válvula
1.4404, usinado de bloco
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Plástico duro VE, reforçado
S355J2 + N, material de aço fundido
Revestimento do corpo
Epóxi
Materiais da sede
PTFE / FKM
PTFE/EPDM
PTFE/silicone
Materiais do disco
1.4404 (316L), material de forjamento
1.4469, material de aço fundido duplex
2.4602 (alloy 22), usinado de bloco
3.7035,・titânio
Revestimento do disco
PFA
Conformidades
EAC
FDA
FMEDA
Proteção contra explosão
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)

Downloads

33 Resultados
  • Datenblatt GEMÜ 490, 491, 497, 498

    pdf (2 MB) -
    DE

  • bs_a_IND_03_sludge-drying-and-vapour-condensation_en

    pdf (634 KB) -
    EN

  • Produktbroschüre Für hohe chemische Anforderungen Baureihe 490 Edessa

    pdf (606 KB) -
    DE

  • 02_Data_2021_01
    ValveSizer
    Version: 01.2021
    Interface: -
    Date: 2020-12-31T23:00:00Z

    zip (1 MB)

  • Käyttöohje GEMÜ 490, 491, 497, 498

    pdf (973 KB) -
    FI

  • Product brochure For aggressive chemical applications 490 Edessa series

    pdf (606 KB) -
    EN

  • Fiche technique GEMÜ 490, 491, 497, 498

    pdf (2 MB) -
    FR

  • z_Data_2019_02
    ValveSizer
    Version: 02.2019
    Interface: -
    Date: 2019-01-31T23:00:00Z

    zip (1 MB)

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • bs_a_IND_03_klaerschlammtrockung-und-bruedenkondensation_de

    pdf (606 KB) -
    DE

  • 01_setup_ValveSizer

    zip (47 MB)

  • Data sheet GEMÜ 490, 491, 497, 498

    pdf (2 MB) -
    EN

Serviços adequados