Válvula borboleta pneumática de plástico

GEMÜ D451

Válvula borboleta de plástico com controle pneumático e conexão de flange - ideal para tratamento de água, processos químicos e automação industrial.

Válvula borboleta de vedação suave e montagem central

Informações sobre o produto

A válvula borboleta com sede em borracha GEMÜ D451 possui um atuador de metal, de acionamento pneumático. As funções de acionamento "Normal fechada", "Normal aberta" e "dupla ação" estão disponíveis. A válvula borboleta é disponível nos diâmetros nominais DN 50 - 300 e na versão de corpo tipo Wafer.

Principais características

  • Excelente proteção anticorrosiva
  • Resistente a raios UV
  • A medida de escape do disco foi concebida à tubulação de plástico
  • Instalação simples
  • Baixa perda de pressão
  • Baixo peso
  • Baixo torque
Válvula borboleta de plástico com controle pneumático e conexão de flange - ideal para tratamento de água, processos químicos e automação industrial.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
5 até 80 °C
Temperatura ambiente
-20 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 10 bar
Diâmetros nominais
DN 50 até 300
Formas do corpo
Wafer
Normas de conexão
ANSI
EN
JIS
Materiais do corpo da válvula
PP, reforçado
Materiais da sede
EPDM
FKM
Materiais do disco
PP-H
PVC-C
PVC-U
Conformidades
NSF

Downloads

12 Resultados
  • Datasheet GEMÜ D450, D451, D457, D458 (US)

    pdf (2 MB) -
    EN

  • bs_a_IND_07_elektropolieranlagen_de

    pdf (594 KB) -
    DE

  • Fiche technique GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf (2 MB) -
    FR

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf (946 KB) -
    FR

  • bs_a_IND_07_electropolishing-systems_en

    pdf (592 KB) -
    EN

  • Användarhandbok GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf (964 KB) -
    SV

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf (945 KB) -
    DE/EN

  • Karta katalogowa GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf (680 KB) -
    PL

  • Anwendungsbroschüre Elektropolieranlagen

    pdf (756 KB) -
    DE

  • Datenblatt GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf (2 MB) -
    DE

  • Data sheet GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf (2 MB) -
    EN

Serviços adequados