Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula borboleta de plástico Mauelle

GEMÜ D457

Válvula borboleta manual de plástico com alavanca manual ergonômica e conexão de flange - ideal para tratamento de água, produtos químicos e engenharia de processos.

Válvula borboleta de vedação suave e montagem central

Informações sobre o produto

A válvula borboleta com sede em borracha GEMÜ D457 é de acionamento manual. Dependendo da solicitação do cliente, esta válvula possui uma alavanca ou uma caixa de engrenagens de metal. A válvula borboleta é disponível nos diâmetros nominais DN 50 - 300 e na versão de corpo tipo Wafer. A alavanca poderá ser ajustada gradualmente em 7 posições (sempre a 55°) e está equipada com um furo para colocação de um cadeado de segurança para impedir alterações alheias na posição.

Principais características

  • Excelente proteção anticorrosiva
  • Resistente a raios UV
  • A medida de escape do disco foi concebida à tubulação de plástico
  • Alavanca com dispositivo para travamento de plástico com posição de engate
  • Baixo peso
  • Baixo torque
Válvula borboleta manual de plástico com alavanca manual ergonômica e conexão de flange - ideal para tratamento de água, produtos químicos e engenharia de processos.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
5 até 90 °C
Temperatura ambiente
-20 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 10 bar
Diâmetros nominais
DN 50 até 300
Formas do corpo
Wafer
Normas de conexão
ANSI
EN
JIS
Materiais do corpo da válvula
PP, reforçado
Materiais da sede
EPDM
FKM
Materiais do disco
PP-H
PVC-C
PVC-U
Conformidades
EAC

Downloads

15 Resultados
  • Datasheet GEMÜ D450, D451, D457, D458 (US)

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • bs_a_IND_07_elektropolieranlagen_de

    pdf (594 KB) -
    DE

  • Fiche technique GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf (2 MB) -
    FR

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf (946 KB) -
    FR

  • bs_a_IND_07_electropolishing-systems_en

    pdf (592 KB) -
    EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Användarhandbok GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf (964 KB) -
    SV

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf (945 KB) -
    DE/EN

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN

  • Karta katalogowa GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf (680 KB) -
    PL

Serviços adequados