Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula borboleta manual de metal

GEMÜ D487 Victoria

Válvula borboleta manual com manopla de alavanca, disco de aço inoxidável e conexão de flange - ideal para tratamento de água, produtos químicos e engenharia de processos.

Válvula borboleta de sede macia e montagem central com materiais especiais

Informações sobre o produto

A válvula borboleta cêntrica de sede macia GEMÜ D487 Victoria é operada manualmente. Dependendo da solicitação do cliente, esta válvula possui uma alavanca de metal ou uma caixa de engrenagem. A válvula borboleta está disponível em tamanhos nominais em comprimentos de instalação padronizados ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categoria A (DIN 3202 K1) e em variantes de corpo em wafer, lug e seção em U.

Principais características

  • Disponível em diâmetros nominais grandes
  • Não goteja nem forma bolhas. Estanqueidade conforme EN 12266-1/P12, taxa de vazamento A
  • Materiais especiais no caso do disco, da vedação e do corpo da válvula
  • Sede vulcanizável
  • Versão resistente a abrasões possível
Válvula borboleta manual com manopla de alavanca, disco de aço inoxidável e conexão de flange - ideal para tratamento de água, produtos químicos e engenharia de processos.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-60 até 210 °C
Temperatura ambiente
-20 até 70 °C
Pressão de operação
0 até 16 bar
Diâmetros nominais
DN 25 até 1600
Formas do corpo
Flangeado
Lug
Wafer
Normas de conexão
ANSI
AS
ASME
AWWA
BS
DIN
EN
ISO
JIS
Materiais do corpo da válvula
ASTM
EN-AC-46100, material de alumínio fundido
EN-AC-47100, material de alumínio fundido
EN-GJL-250
EN-GJS-400-15, material de ferro fundido dúctil
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
S275JR, material de aço fundido com pintura externa em epóxi
Revestimento do corpo
Epóxi
Materiais da sede
CR
CSM (Hypalon®)
ECO
EPDM
NBR
SBR, resistente a abrasão
Silicone
Materiais do disco
1.4408, material de aço inox microfundido
1.4469, material de aço fundido duplex
1.4539, material de forjamento
2.0975, material de bronze fundido
2.4602 (alloy 22), usinado de bloco
EN-GJS-400-15, material de ferro fundido dúctil
Revestimento do disco
EPDM
Epóxi
Halar®
NBR
Rilsan®
SBR
Conformidades
ACS
DNV GL
DVGW água potável
DVGW gás
EAC
FDA
WRAS

Downloads

47 Resultados
  • Certificat du produit FDA - GEMÜ D48X PH EPDM Code L

    pdf (96 KB) -
    FR

  • Product certificate KTW, WRAS - GEMÜ D48X MO EPDM Code W

    pdf (98 KB) -
    EN

  • Karta katalogowa GEMÜ D480, D481, D487, D488

    pdf (3 MB) -
    PL

  • Product certificate FDA - GEMÜ D48X MO NBR Code U

    pdf (96 KB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Certificat du produit FDA - GEMÜ D48X PH EPDM Code M

    pdf (95 KB) -
    FR

  • Product certificate FDA - GEMÜ D48X PH EPDM Code L

    pdf (96 KB) -
    EN

  • Produktzertifikat KTW, WRAS - GEMÜ D48X PH EPDM Code W

    pdf (97 KB) -
    DE

  • Type examination certificate DVGW-G - GEMÜ D48X

    pdf (908 KB) -
    DE/EN

  • Product certificate FDA - GEMÜ D48X MO EPDM Code L

    pdf (96 KB) -
    EN

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • Instrukcja obsługi GEMÜ D480, D481, D487, D488

    pdf (4 MB) -
    PL

Serviços adequados