Válvula borboleta com extremidade do eixo livre feita de metal

GEMÜ R470 Tugela

Válvula borboleta de aço inoxidável de alto desempenho com revestimento de PTFE e conexão de flange - ideal para os setores químico, farmacêutico e alimentício.

Válvula borboleta de alto desempenho com vedação de PTFE e excêntrica dupla

Informações sobre o produto

A válvula borboleta bi-excêntrica metálica GEMÜ R470 Tugela possui uma conexão do eixo livre com flange de topo conforme EN ISO 5211. A válvula borboleta está disponível nos diâmetros nominais DN 50 até 600 e nas dimensões de instalação conforme norma API 609 Categoria A (DIN 3202 K1).

Principais características

  • Válvula de alto desempenho com construção bi-excêntrica para isolar o disco imediatamente do assento (vedação), no que é reduzido o atrito e prolongada a vida útil
  • Eixo contínuo com suporte de grafite a prova de temperaturas, e pacote vedação PTFE para reajuste na operação, com resultado de fugas reduzidas mesmo na área de pressão baixa
  • Dispositivo anti-estático para área ATEX
  • Não goteja nem forma bolhas. Estanqueidade conforme EN 12266-1/P12, taxa de vazamento A
Válvula borboleta de aço inoxidável de alto desempenho com revestimento de PTFE e conexão de flange - ideal para os setores químico, farmacêutico e alimentício.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 230 °C
Temperatura ambiente
-10 até 70 °C
Pressão de operação
0 até 40 bar
Diâmetros nominais
DN 50 até 600
Formas do corpo
Wafer
Normas de conexão
ASME
ISO
Materiais do corpo da válvula
1.0619 (WCB), material de aço fundido com pintura externa de KTL
1.4408 (CF8M), material de fundição de revestimento
Materiais da sede
PTFE
Materiais do disco
1.4408
Conformidades
ATEX
EAC
FDA
FMEDA
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)

Downloads

26 Resultados
  • Product-certificate-TA-Luft-gemue-R47x-gb-2025-12-08

    pdf (104 KB) -
    EN

  • Karta katalogowa GEMÜ R470

    pdf (10 MB) -
    PL

  • bs_a_IND_09_fertilizerproduction_pt

    pdf (1 MB) -
    PT

  • Operating instructions GEMÜ R470

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Datenblatt GEMÜ R470

    pdf (10 MB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ R470

    pdf (4 MB) -
    DE

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • Notice d_utilisation GEMÜ R470

    pdf (4 MB) -
    FR

  • Datasheet GEMÜ R470

    pdf (10 MB) -
    EN

  • Ficha técnica GEMÜ R470

    pdf (10 MB) -
    ES

  • Application brochure Fertilizer production

    pdf (1 MB) -
    EN

Serviços adequados