Válvula borboleta metálica pneumática

GEMÜ R471 Tugela

Válvula borboleta de alto desempenho controlada pneumaticamente feita de aço inoxidável com revestimento de PTFE e conexão de flange - ideal para os setores químico, farmacêutico e alimentício.

Válvula borboleta de alto desempenho com vedação de PTFE e excêntrica dupla

Informações sobre o produto

A válvula borboleta bi-excêntrica metálica GEMÜ R471 Tugela é acionada via um atuador pneumático. A válvula borboleta está disponível nos diâmetros nominais DN 50 até 600 e nas dimensões de instalação conforme norma API 609 Categoria A (DIN 3202 K1).

Principais características

  • Válvula de alto desempenho com construção bi-excêntrica para isolar o disco imediatamente do assento (vedação), no que é reduzido o atrito e prolongada a vida útil
  • Eixo contínuo com suporte de grafite a prova de temperaturas, e pacote vedação PTFE para reajuste na operação, com resultado de fugas reduzidas mesmo na área de pressão baixa
  • Dispositivo anti-estático para área ATEX
  • Diversos tipos de atuadores para seleção
  • Não goteja nem forma bolhas. Estanqueidade conforme EN 12266-1/P12, taxa de vazamento A
Válvula borboleta de alto desempenho controlada pneumaticamente feita de aço inoxidável com revestimento de PTFE e conexão de flange - ideal para os setores químico, farmacêutico e alimentício.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 230 °C
Temperatura ambiente
-10 até 70 °C
Pressão de operação
0 até 40 bar
Diâmetros nominais
DN 50 até 600
Formas do corpo
Wafer
Normas de conexão
ASME
ISO
Materiais do corpo da válvula
1.0619 (WCB), material de aço fundido com pintura externa de KTL
1.4408 (CF8M), material de fundição de revestimento
Materiais da sede
PTFE
Materiais do disco
1.4408
Conformidades
ATEX
EAC
FDA
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)

Downloads

26 Resultados
  • Product-certificate-TA-Luft-gemue-R47x-gb-2025-12-08

    pdf (104 KB) -
    EN

  • 取扱説明書 GEMÜ R471

    pdf (6 MB) -
    JA

  • Folha de dados técnicos GEMÜ R471

    pdf (4 MB) -
    PT

  • Ficha técnica GEMÜ R471

    pdf (4 MB) -
    ES

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ R471

    pdf (5 MB) -
    FR

  • Datasheet GEMÜ R471

    pdf (4 MB) -
    PL

  • Instrukcja obsługi GEMÜ R471

    pdf (5 MB) -
    PL

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • Instrucciones de uso GEMÜ R471

    pdf (6 MB) -
    ES

  • Instruções de operação GEMÜ R471

    pdf (5 MB) -
    PT

  • Application brochure Fertilizer production

    pdf (1 MB) -
    EN

Serviços adequados