Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula borboleta metálica pneumática

GEMÜ R481 Victoria

Válvula borboleta de controle pneumático com disco de aço inoxidável, vedação elástica e conexão de flange - ideal para tratamento de água, produtos químicos e automação industrial.

Válvula borboleta de vedação suave e montagem central

Informações sobre o produto

A válvula borboleta metálica com sede em borracha GEMÜ R481 Victoria possui atuador metálico de acionamento pneumático. As funções de acionamento "Normal fechada", "Normal aberta" e "dupla ação" estão disponíveis. Oferecemos diferentes atuadores pneumáticos para seleção. A válvula borboleta está disponível nos diâmetros nominais DN 25 até 600 e nas dimensões de instalação conforme normas ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Categoria A (DIN 3202 K1) nas versões de corpo Wafer, Lug e flangeado.

Principais características

  • Torques baixos devido às buchas revestidas com PTFE
  • Não goteja nem forma bolhas. Estanqueidade conforme EN 12266-1/P12, taxa de vazamento A
  • Código de material da sede legível na condição instalada
  • Disco de design estreito para melhores valores de Kv
  • Pintura externa do corpo robusta comparável à ISO 12944-6 C5
  • Diversos tipos de atuadores para seleção
  • Acessório (opcional) montado pronto para operar, ajustado e verificado
Válvula borboleta de controle pneumático com disco de aço inoxidável, vedação elástica e conexão de flange - ideal para tratamento de água, produtos químicos e automação industrial.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 160 °C
Temperatura ambiente
-10 até 70 °C
Pressão de operação
0 até 16 bar
Diâmetros nominais
DN 25 até 600
Formas do corpo
Flangeado
Lug
Wafer
Normas de conexão
ANSI
AS
BS
DIN
EN
ISO
JIS
Materiais do corpo da válvula
EN-GJS-400-15, material de ferro fundido dúctil
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Revestimento do corpo
Epóxi
Materiais da sede
EPDM
FKM
NBR
SBR, resistente a abrasão
Silicone
Materiais do disco
1.4408, material de aço inox microfundido
1.4408, material de aço inox microfundido polido
1.4469, material de aço fundido duplex
EN-GJS-400-15, material de ferro fundido dúctil
Revestimento do disco
Epóxi
Halar®
Rilsan®
Conformidades
ACS
ASME GEMÜ B31.3
ATEX
Belgaqua
DNV GL
DVGW água potável
DVGW gás
FDA
FMEDA
NSF
Oxigênio
Regulamento (UE) nº 1935/2004
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
WRAS

Downloads

25 Resultados
  • Brochura de aplicações Soluções de válvulas duráveis para o setor de mineração e hidrometalurgia

    pdf (2 MB) -
    PT

  • Brochura do produto A nova geração de válvulas borboleta série GEMÜ R480 Victoria

    pdf (1 MB) -
    PT

  • Brochura de aplicações Ultrafiltração para água potável

    pdf (499 KB) -
    PT

  • Application brochure Durable Valve Solutions for Mining Industry and Hydrometallurgy

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Product certificate WRAS - GEMÜ R48X

    pdf (124 KB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ R481

    pdf (6 MB) -
    EN

  • Product certificate TA-Luft - GEMÜ R48X

    pdf (108 KB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ R481

    pdf (5 MB) -
    EN

  • Type examination certificate DVGW-G - GEMÜ R480, R481, R487, R488

    pdf (2 MB) -
    DE/EN

  • Technical information GEMÜ

    pdf (737 KB) -
    EN

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • Application brochure Ultrafiltration for Drinking Water

    pdf (497 KB) -
    EN

Serviços adequados