Válvula borboleta com acionamento elétrico em metal

GEMÜ R488 Victoria

Válvula borboleta operada eletricamente com disco de aço inoxidável, vedação elástica e conexão de flange - ideal para tratamento de água, indústria química e automação industrial.

Válvula borboleta de vedação suave e montagem central

Informações sobre o produto

A válvula borboleta metálica com sede em borracha GEMÜ R488 Victoria é motorizada. Estão disponíveis como opção diversos atuadores de metal ou de plástico na versão abrir/fechar ou de controle. A válvula borboleta está disponível nos diâmetros nominais DN 25 até 600 e nas dimensões de instalação conforme normas ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Categoria A (DIN 3202 K1) nas versões de corpo Wafer, Lug e flangeado.

Principais características

  • Torques baixos devido às buchas revestidas
  • Não goteja nem forma bolhas. Estanqueidade conforme EN 12266-1/P12, taxa de vazamento A
  • Código de material da sede legível na condição instalada
  • Disco de design estreito para melhores valores de Kv
  • Pintura externa do corpo robusta comparável à ISO 12944-6 C5
  • Diversos tipos de atuadores para seleção
  • Acessório (opcional) montado pronto para operar, ajustado e verificado
Válvula borboleta operada eletricamente com disco de aço inoxidável, vedação elástica e conexão de flange - ideal para tratamento de água, indústria química e automação industrial.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 160 °C
Temperatura ambiente
-10 até 70 °C
Pressão de operação
0 até 16 bar
Diâmetros nominais
DN 25 até 600
Formas do corpo
Flangeado
Lug
Wafer
Normas de conexão
ANSI
AS
BS
DIN
EN
ISO
JIS
Materiais do corpo da válvula
EN-GJS-400-15, material de ferro fundido dúctil
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Revestimento do corpo
Epóxi
Materiais da sede
EPDM
FKM
NBR
SBR, resistente a abrasão
Silicone
Materiais do disco
1.4408, material de aço inox microfundido
1.4408, material de aço inox microfundido polido
1.4469, material de aço fundido duplex
EN-GJS-400-15, material de ferro fundido dúctil
Revestimento do disco
Epóxi
Halar®
Rilsan®
Tensão de alimentação
100 - 120 VAC, 50/60 Hz
12 - 24 V AC/DC
220 - 240 VAC, 50/60 Hz
380 - 480 VAC, 50/60 Hz
Tempo de operação 90°
4 até 100 s
Classe de proteção
IP 65, 66, 67, 68
Conformidades
ACS
ASME GEMÜ B31.3
ATEX
Belgaqua
DNV GL
DVGW água potável
DVGW gás
FDA
FMEDA
NSF
Oxigênio
Regulamento (UE) nº 1935/2004
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
WRAS

Downloads

22 Resultados
  • Instruções de operação GEMÜ R488

    pdf (12 MB) -
    PT

  • Folha de dados técnicos GEMÜ R488

    pdf (13 MB) -
    PT

  • Product certificate WRAS - GEMÜ R48X

    pdf (124 KB) -
    EN

  • Product certificate TA-Luft - GEMÜ R48X

    pdf (108 KB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ R488

    pdf (10 MB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Type examination certificate DVGW-G - GEMÜ R480, R481, R487, R488

    pdf (2 MB) -
    DE/EN

  • Technical information GEMÜ

    pdf (737 KB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ R488

    pdf (7 MB) -
    EN

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • Application brochure Fertilizer production

    pdf (1 MB) -
    EN

  • Product certificate ACS - GEMÜ R48X

    pdf (131 KB) -
    EN/FR

Serviços adequados