Atuador manual para GEMÜ SUB SUMONDO

GEMÜ SUHK SUMONDO

Válvula single-use GEMÜ de plástico com volante para controle manual - para aplicações estéreis na tecnologia biofarmacêutica e médica.

Atuador de válvula autoclavável, à prova de quebra e resistente à corrosão

Informações sobre o produto

O atuador manual GEMÜ SUHK da válvula de diafragma Single-Use GEMÜ SUMONDO é conectado ao corpo da válvula GEMÜ SUB por meio de uma braçadeira. Este possui um diafragma internamente soldado. Pelo processo de abertura ou fechamento definido, são bloqueados o corpo da válvula e o atuador. Após uma única utilização, o corpo da válvula é separado do atuador junto com o diafragma, e descartado. O atuador pode ser usado várias vezes, e permanece montado na instalação.

Principais características

  • Tecnologia do atuador testada e confiável (permanece na instalação)
  • Separação hermética entre fluido e atuador
  • Vazão mínima continuamente ajustável por meio do limitador de fechamento
  • Indicador ótico de posição integrado
  • Atuador autoclavável
Válvula single-use GEMÜ de plástico com volante para controle manual - para aplicações estéreis na tecnologia biofarmacêutica e médica.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
5 até 40 °C
Temperatura ambiente
0 até 40 °C
Pressão de operação
0 até 4,9 bar
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Corpo de passagem angular
Corpo em T
Tipos de conexões
Bocal da mangueira
Clamp
Materiais do corpo da válvula
PP-R, natural
Materiais do diafragma
TPE
Conformidades
EAC
USP

Downloads

8 Resultados
  • Notice d'utilisation GEMÜ SUHK, SUB, SUMONDO

    pdf (4 MB) -
    FR

  • Produktzertifikat X-ray - GEMÜ SUMONDO

    pdf (20 KB) -
    DE

  • Operating instructions GEMÜ SUHK, SUB, SUMONDO

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ SUMONDO, SUHK, SUB

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ SUHK, SUB, SUMONDO

    pdf (4 MB) -
    DE

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ SUHK, SUB, SUMONDO

    pdf (4 MB) -
    DE/EN

  • Product certificate X-ray - GEMÜ SUMONDO

    pdf (34 KB) -
    EN

  • Technische Information / Technical information GEMÜ SUMONDO, SUPM, SUHK, SUB Werkstoffe

    pdf (329 KB) -
    DE/EN

Serviços adequados