Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Corpo da válvula de diafragma para aplicações de uso único

GEMÜ SUB SUMONDO

Corpo de válvula transparente GEMÜ Single-Use com conexões de mangueira - ideal para processos estéreis na indústria farmacêutica e de biotecnologia, preparado para a integração de um atuador adequado.

Corpo da válvula com diafragma soldado

Informações sobre o produto

O corpo da válvula GEMÜ SUB da válvula de diafragma de Single-Use GEMÜ SUMONDO possui um diafragma soldado. O corpo da válvula de diafragma Single-Use é fixado com uma braçadeira ao atuador pneumático GEMÜ SUPM de aço inoxidável ou ao atuador manual GEMÜ SUHK de plástico. Pelo processo de abertura ou fechamento definido, são bloqueados o corpo da válvula e o atuador. Após uma única utilização, o corpo da válvula é separado do atuador junto com o diafragma, e descartado. O atuador pode ser usado várias vezes, e permanece montado na instalação.

Principais características

  • Fabricação em sala limpa classe ISO 8
  • Material do corpo mecanicamente estável e esterilizável por raios X e gama
  • O corpo da válvula cumpre os requisitos de limpeza da indústria farmacêutica (USP 85, 788, 790)
  • Certificado de conformidade para pureza, segurança e testes físicos e químicos
  • Guia de validação sob consulta
  • Resistente a impactos, à prova de corrosão
Corpo de válvula transparente GEMÜ Single-Use com conexões de mangueira - ideal para processos estéreis na indústria farmacêutica e de biotecnologia, preparado para a integração de um atuador adequado.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Diâmetros nominais
1/4'' (DN 8) até 1'' (DN 25)
Temperatura do fluido
5 até 40 °C
Temperatura ambiente
0 até 40 °C
Pressão de operação
0 até 4,9 bar
Tipos de conexões
Bocal da mangueira
Clamp
Materiais do corpo da válvula
PP-R, natural
Materiais do diafragma
TPE
Conformidades
USP

Downloads

5 Resultados
  • Operating instructions GEMÜ SU40

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Montageanleitung / Assembly instructions / Instrucciones de montaje / Notice de montage / Istruzioni di montaggio / Руководство по монтажу GEMÜ SUB

    pdf (3 MB) -
    DE/EN/ES/FR/IT/RU

  • Operating instructions GEMÜ SU60

    pdf (5 MB) -
    EN

  • Product certificate X-ray - GEMÜ SUMONDO

    pdf (34 KB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ SU60

    pdf (3 MB) -
    EN

Serviços adequados