Válvula de assento de múltiplas portas feita de aço inoxidável com conexão de flange
Informações sobre o produto
A válvula globo GEMÜ 312 de 3/2 vias tem um atuador de pistão de alumínio robusto e de baixa manutenção e é operada pneumaticamente. O prato de assento vedador de ambos os lados é acoplado pela haste da válvula ao atuador. A vedação da haste da válvula ocorre por meio de um pacote de gaxetas auto ajustáveis de baixa manutenção, garantindo uma boa vedação da haste da válvula mesmo após de muito tempo de operação. O anel raspador instalado sobre o pacote de gaxetas protege a vedação contra sujeira e danos.
Principais características
Castelo do atuador robusto de alumínio
Adequada para misturar e distribuir fluidos
Pode ser fornecida como válvula borboleta ou válvula de controle
Características de controle aprimoradas graças ao revestimento do pistão em POM
Longa vida útil
Detalhes técnicos
Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 180 °C
Temperatura ambiente
-10 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 16 bar
Diâmetros nominais
DN 15 até 100
Formas do corpo
Corpo multi-vias
Tipos de conexões
Flange
Normas de conexão
ANSI
DIN
EN
ISO
Materiais do corpo da válvula
1.4408, material de fundição de revestimento
Materiais da vedação de assento
PTFE
PTFE, reforçado
Configure facilmente soluções de válvulas
Configurador
Configure seu produto passo a passo de acordo com suas necessidades. Selecione materiais, funções e conexões e obtenha uma solução perfeita para o seu processo. Simples, rápido e confiável.
Product certificate ADI - GEMÜ globe valve collection
pdf (140 KB) - DE/EN
Specification_sheet_seat-_ and_globe_valves_en.
pdf (1 MB) - EN
Functional safety FMEDA - GEMÜ 3XX, 5XX, S40
pdf (507 KB) - EN
Serviços adequados
Especialização para suas aplicações
Treinamento
Aprofunde seus conhecimentos em tecnologia de válvulas e controle de instalações. Nossos treinamentos transmitem conteúdos práticos para tornar os processos seguros, eficientes e em conformidade com as normas.
Garantir durabilidade e confiabilidade
Manutenção
A manutenção regular garante processos estáveis e duradouros. Nossas equipes de serviço garantem a disponibilidade de suas instalações e prolongam a vida útil de seus componentes de forma confiável.
Rápido, eficiente e preciso em ação
Reparo
Em caso de reparo, cada minuto conta. Nossos especialistas analisam, consertam e verificam com confiabilidade – com peças de reposição originais, precisão técnica e foco em tempos de inatividade mínimos.
Conectividade digital com GEMÜ CONEXO
Suporte digital
Com o CONEXO, a manutenção se torna digital: a tecnologia RFID e os aplicativos móveis permitem a identificação inequívoca de seus componentes e documentam os processos de manutenção de forma transparente.
Assessoria técnica para sua aplicação
Contato
Nossos especialistas ajudam você a encontrar o produto certo para sua aplicação ou a configurar sua instalação de maneira ideal. Aproveite nossa experiência em tecnologia de válvulas, otimização de processos e integração de instalações – juntos, desenvolveremos a melhor solução para suas necessidades.