Válvula pneumática de assento metálico de 3/2 vias

GEMÜ 314

Válvula globo GEMÜ com corpo de latão, conexões roscadas e atuador pneumático de metal - ideal para uso industrial para o controle preciso do fluido.

Válvula de assento multiportas feita de bronze com rosca interna

Informações sobre o produto

A válvula globo de 3/2 vias GEMÜ 314 tem um atuador de pistão de alumínio robusto e de baixa manutenção e é operada pneumaticamente. O prato de assento vedador de ambos os lados é acoplado pela haste da válvula ao atuador. A vedação da haste da válvula ocorre por meio de um pacote de gaxetas auto ajustáveis de baixa manutenção, garantindo uma boa vedação da haste da válvula mesmo após de muito tempo de operação. O anel raspador instalado sobre o pacote de gaxetas protege a vedação contra sujeira e danos.

Principais características

  • Castelo do atuador robusto de alumínio
  • Adequada para misturar e distribuir fluidos
  • Pode ser fornecida como válvula borboleta ou válvula de controle
  • Características de controle aprimoradas graças ao revestimento do pistão em POM
  • Longa vida útil
Válvula globo GEMÜ com corpo de latão, conexões roscadas e atuador pneumático de metal - ideal para uso industrial para o controle preciso do fluido.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 180 °C
Temperatura ambiente
-10 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 16 bar
Diâmetros nominais
DN 15 até 50
Formas do corpo
Corpo multi-vias
Tipos de conexões
Rosca
Normas de conexão
ANSI
DIN
EN
ISO
Materiais do corpo da válvula
CC499K, material de latão vermelho
Materiais da vedação de assento
PTFE
PTFE, reforçado

Downloads

18 Resultados
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Data sheet GEMÜ 312, 314

    pdf, 911 KB, EN

  • Scheda dati GEMÜ 312, 314

    pdf, 930 KB, IT

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 312, 314

    pdf, 1.66 MB, DE/EN

  • Технические характеристики GEMÜ 312, 314

    pdf, 994 KB, RU

  • Fiche technique GEMÜ 312, 314

    pdf, 950 KB, FR

  • Manuale d’uso GEMÜ 312, 314

    pdf, 1.67 MB, IT

  • 操作说明 GEMÜ 312, 314

    pdf, 1.86 MB, ZH

  • Notice d'utilisation GEMÜ 312, 314

    pdf, 1.68 MB, FR

  • Datasheet GEMÜ 312, 314 (US)

    pdf, 946 KB, EN

  • Product certificate ADI - GEMÜ globe valve collection

    pdf, 140 KB, DE/EN

  • fn-Ersetzen(Notice de montage GEMÜ 312, 314 MA ,"'","_")

    pdf, 2.21 MB, FR

Serviços adequados