Válvula pneumática de assento metálico de 3/2 vias

GEMÜ 352

Válvula globo GEMÜ com atuador pneumático e conexões flangeadas de aço inoxidável para o controle confiável de líquidos e gases em processos industriais.,Válvula globo GEMÜ com atuador pneumático e conexões flangeadas de aço inoxidável para o controle con

Válvula de assento de múltiplas portas feita de aço inoxidável com conexão de flange

Informações sobre o produto

A válvula globo GEMÜ 352 de 3/2 vias tem um atuador de pistão de plástico robusto e de baixa manutenção e é operada pneumaticamente. Para o fluido de acionamento existe uma conexão giratória a 360°. O prato de assento vedador de ambos os lados é acoplado pela haste da válvula ao atuador. A vedação da haste da válvula ocorre por meio de um pacote de gaxetas auto ajustáveis de baixa manutenção, garantindo uma boa vedação da haste da válvula mesmo após de muito tempo de operação. O anel raspador instalado sobre o pacote de gaxetas protege a vedação contra sujeira e danos.

Principais características

  • Acionamento do pistão em plástico leve
  • Adequada para misturar e distribuir fluidos
  • Longa vida útil
Válvula globo GEMÜ com atuador pneumático e conexões flangeadas de aço inoxidável para o controle confiável de líquidos e gases em processos industriais.,Válvula globo GEMÜ com atuador pneumático e conexões flangeadas de aço inoxidável para o controle con

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 180 °C
Temperatura ambiente
-10 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 16 bar
Diâmetros nominais
DN 15 até 100
Formas do corpo
Corpo multi-vias
Tipos de conexões
Flange
Normas de conexão
ANSI
EN
ISO
Materiais do corpo da válvula
1.4408, material de fundição de revestimento
Materiais da vedação de assento
PTFE
PTFE, reforçado
Conformidades
ATEX
EAC

Downloads

18 Resultados
  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 352, 354

    pdf (1 MB) -
    DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ 352, 354

    pdf (1 MB) -
    FR

  • Data sheet GEMÜ 352, 354

    pdf (1 MB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Fiche de spécifications_Vannes à clapet et de régulation_fr.

    pdf (1 MB) -
    FR

  • Validation guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 519, 522, 529, 530, 532, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40, S560

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Validation Guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 514Z, 519, 522, 529, 530, 532, 532Z, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Product certificate ADI - GEMÜ globe valve collection

    pdf (140 KB) -
    DE/EN

  • Specification_sheet_seat-_ and_globe_valves_en.

    pdf (1 MB) -
    EN

  • Руководство по эксплуатации GEMÜ 352, 354

    pdf (1 MB) -
    RU

  • Montageanleitung GEMÜ 352, 354 MA

    pdf (2 MB) -
    DE

Serviços adequados