Válvula de sede manual de 2/2 vias com corpo metálico

GEMÜ 507

Válvula de assento angular operada manualmente com corpo em aço inoxidável e volante preto, em forma de Y para controle de fluxo otimizado em sistemas de tubulação industrial.

Válvula de assento inclinado de uso universal com manivela de plástico

Informações sobre o produto

O equipamento de 2/2 rodas GEMÜ 507 possui um suporte de Kunststoffhandrad ergonômico e é de fácil manuseio. A instalação do cilindro de ventilação é feita por meio de uma embalagem de bujão própria; portanto, também é possível obter uma instalação de ventilação segura e confiável em uma data posterior. A fixação da tampa no recipiente do bucha-cartuchos prejudica a leitura, além de causar danos e desgaste.

Principais características

  • Elevado valor da vazão devido ao formato do ângulo do assento
  • A fixação manual para a fixação do fuso, para que o impacto seja constante
  • Pode ser fornecida como válvula borboleta ou válvula de controle
  • Adequado para vácuo de padrão até 20 mbar (a)
Válvula de assento angular operada manualmente com corpo em aço inoxidável e volante preto, em forma de Y para controle de fluxo otimizado em sistemas de tubulação industrial.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 210 °C
Temperatura ambiente
-10 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 25 bar
Diâmetros nominais
DN 6 até 80
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Corpo de passagem angular
Tipos de conexões
Bico
Clamp
Flange
Rosca
Normas de conexão
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
NPT
SMS
Materiais do corpo da válvula
1.4408, material de fundição de revestimento
1.4435 (316L), material de forjamento
1.4435, material de fundição de revestimento
Materiais da vedação de assento
1.4404
PTFE
PTFE, reforçado
Conformidades
ATEX
CRN
EAC
FDA
Oxigênio
Regulamento (UE) nº 10/2011
Regulamento (UE) nº 1935/2004
Regulamento (UE) nº 2023/2006
RoHS
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
USP

Downloads

35 Resultados
  • Datenblatt-507-fr-gemue-2026-03-10

    pdf (4 MB) -
    FR

  • Montageanleitung GEMÜ 507 austausch stopfbuchspackung

    pdf (4 MB) -
    DE

  • Datenblatt-507-de-gemue-2026-03-05

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Fiche de spécifications_Vannes à clapet et de régulation_fr.

    pdf (1 MB) -
    FR

  • Product certificate O3 - GEMÜ globe valve collection

    pdf (2 MB) -
    DE/EN

  • Validation guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 519, 522, 529, 530, 532, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40, S560

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Datenblatt-507-gb-gemue-2026-03-10

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Validation Guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 514Z, 519, 522, 529, 530, 532, 532Z, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Instrucciones de uso GEMÜ 507

    pdf (3 MB) -
    ES

  • Spezifikationsblatt_Sitz-_ und Regelventile_M-Block_GEMÜ_P500.

    pdf (1 MB) -
    DE

  • Special data sheet GEMÜ 507 connection code 80, material code C2

    pdf (3 MB) -
    EN

Serviços adequados