Válvula pneumática de assento metálico de 2/2 vias

GEMÜ 514

Válvula de assento com atuador pneumático de aço inoxidável e corpo de assento angular - adequada para processos higiênicos e industriais no controle de líquidos e gases.,Válvula de assento com atuador pneumático de aço inoxidável e corpo de assento angul

Válvula de assento angular robusta com atuador de alumínio

Informações sobre o produto

A válvula globo de assento inclinado de 2/2 vias GEMÜ 514 possui um atuador de pistão de alumínio de baixa manutenção, e é de acionamento pneumático. A vedação da haste da válvula ocorre por meio de um pacote de gaxetas autoajustáveis de baixa manutenção, garantindo uma boa vedação da haste da válvula mesmo após muito tempo de operação. O anel raspador instalado sobre o pacote de gaxetas protege a vedação diante de sujeira e danos.

Principais características

  • Castelo do atuador robusto de alumínio
  • Opção para temperaturas operacionais mais altas
  • Características de controle aprimoradas graças ao revestimento do pistão em POM
  • Opcional para aplicações alimentícias conforme o regulamento (CE) n.º 1935/2004
  • Elevado valor da vazão devido ao formato do ângulo do assento
  • Adequado para vácuo de padrão até 20 mbar (a)
Válvula de assento com atuador pneumático de aço inoxidável e corpo de assento angular - adequada para processos higiênicos e industriais no controle de líquidos e gases.,Válvula de assento com atuador pneumático de aço inoxidável e corpo de assento angul

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 210 °C
Temperatura ambiente
-10 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 25 bar
Diâmetros nominais
DN 8 até 80
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Corpo de passagem angular
Tipos de conexões
Bico
Flange
Rosca
Normas de conexão
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
NPT
SMS
Materiais do corpo da válvula
1.4408, material de fundição de revestimento
1.4435, material de fundição de revestimento
Materiais da vedação de assento
1.4404
PTFE
PTFE, reforçado
Conformidades
CRN
EAC
FDA
FMEDA
Oxigênio
Regulamento (UE) nº 10/2011
Regulamento (UE) nº 1935/2004
RoHS
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)

Downloads

60 Resultados
  • Notice de montage GEMÜ 514, 530, 532, 534, 550, 554 514, 530, 532, 534, 550, 554

    pdf (532 KB) -
    FR

  • bs_a_IND_09_fertilizerproduction_pt

    pdf (1 MB) -
    PT

  • Technical information GEMÜ 514, 530, 532, 534, 550, 554

    pdf (222 KB) -
    EN

  • 技术单页 GEMÜ 514 control

    pdf (4 MB) -
    ZH

  • Montageanleitung GEMÜ 514, 532 514, 532 austausch stopfbuchspackung

    pdf (8 MB) -
    DE

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ 514, 530, 532, 534, 550, 554

    pdf (802 KB) -
    DE/EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Fiche de spécifications_Vannes à clapet et de régulation_fr.

    pdf (1 MB) -
    FR

  • Product brochure Actuator replacement for globe valves

    pdf (288 KB) -
    EN

  • Datenblatt GEMÜ 514 514regel

    pdf (5 MB) -
    DE

  • Datasheet GEMÜ 514 (US)

    pdf (511 KB) -
    EN

  • Product certificate O3 - GEMÜ globe valve collection

    pdf (2 MB) -
    DE/EN

Serviços adequados