Válvula pneumática de assento metálico de 2/2 vias

GEMÜ 514Z

Válvula de assento com atuador pneumático feita de aço inoxidável e corpo angular para controle preciso de líquidos ou gases em sistemas de tubulação industrial.,Válvula de assento com atuador pneumático feita de aço inoxidável e corpo angular para contro

Válvula de assento angular robusta com atuador de alumínio de 2 estágios

Informações sobre o produto

A válvula de assento angular de 2/2 vias GEMÜ 514Z tem um atuador de pistão duplo de alumínio de dois estágios de baixa manutenção e é acionada pneumaticamente. A vedação da haste da válvula ocorre por meio de um pacote de gaxetas auto ajustáveis de baixa manutenção, garantindo uma boa vedação da haste da válvula mesmo após de muito tempo de operação. O anel raspador instalado sobre o pacote de gaxetas protege a vedação contra sujeira e danos.

Principais características

  • Além do curso total, um curso parcial pode ser definido para tarefas simples de controle e dosagem
  • Pode ser usado individualmente, eliminando a necessidade de tubulações complexas e controles de válvulas
  • Atuador de alumínio robusto
  • Diversos acessórios
  • Utilização individual, sem necessidade de controles de válvulas complexos
Válvula de assento com atuador pneumático feita de aço inoxidável e corpo angular para controle preciso de líquidos ou gases em sistemas de tubulação industrial.,Válvula de assento com atuador pneumático feita de aço inoxidável e corpo angular para contro

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 210 °C
Temperatura ambiente
0 até 130 °C
Pressão de operação
0 até 25 bar
Diâmetros nominais
DN 15 até 80
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Corpo de passagem angular
Tipos de conexões
Bico
Flange
Rosca
Normas de conexão
ASME
DIN
EN
ISO
SMS
Materiais do corpo da válvula
1.4408, material de aço inox fundido
1.4435, material de fundição de revestimento
CC499K, material de latão vermelho
Materiais da vedação de assento
1.4404
PTFE
PTFE, reforçado
Conformidades
CRN
EAC
FDA

Downloads

9 Resultados
  • Betriebsanleitung GEMÜ 514Z

    pdf (4 MB) -
    DE

  • Datasheet GEMÜ 514Z

    pdf (807 KB) -
    EN

  • Validation Guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 514Z, 519, 522, 529, 530, 532, 532Z, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Operating instructions GEMÜ 514Z

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Fiche technique GEMÜ 514Z

    pdf (2 MB) -
    FR

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 514Z

    pdf (4 MB) -
    DE/EN

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN

  • Datenblatt GEMÜ 514Z

    pdf (783 KB) -
    DE

Serviços adequados