Válvula globo eletromotriz de 2/2 vias com corpo metálico

GEMÜ 519 eSyLite

Válvula globo GEMÜ com atuador elétrico e corpo de aço inoxidável, equipada com conexões flangeadas e indicador de posição - ideal para aplicações de controle preciso em processos industriais.,Válvula globo GEMÜ com atuador elétrico e corpo de aço inoxidá

Válvula globo com atuador básico para aplicações simples de abertura/fechamento

Informações sobre o produto

A válvula globo de 2/2 vias GEMÜ 519 eSyLite é acionada por um motor elétrico. Ele está disponível na versão aberta/fechada. A vedação da haste da válvula ocorre por meio de um pacote de gaxetas auto ajustáveis de baixa manutenção, garantindo uma boa vedação da haste da válvula mesmo após de muito tempo de operação. O anel raspador instalado sobre o pacote de gaxetas protege a vedação contra sujeira e danos. A válvula vem equipada de série com um indicador ótico de posição integrado. O atuador com auto-travamento mantêm sua posição estável no caso duma interrupção da tensão de alimentação.

Principais características

  • Atuador linear com motor elétrico para aplicações de abertura/fechamento
  • Desligamento de segurança integrado
  • Módulo de corrente de emergência integrado (opcional)
  • Indicador ótico de posição e acionamento manual de emergência como padrão
  • Atuador de fuso com auto-travamento
  • Indicador elétrico de posição GEMÜ 1215 (opcional)
Válvula globo GEMÜ com atuador elétrico e corpo de aço inoxidável, equipada com conexões flangeadas e indicador de posição - ideal para aplicações de controle preciso em processos industriais.,Válvula globo GEMÜ com atuador elétrico e corpo de aço inoxidá

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 180 °C
Temperatura ambiente
-10 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 40 bar
Diâmetros nominais
DN 15 até 50
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Tipos de conexões
Flange
Normas de conexão
ANSI
EN
JIS
Materiais do corpo da válvula
1.4408, material de fundição de revestimento
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiais da vedação de assento
1.4404
PTFE
PTFE, reforçado
Tensão de alimentação
24 VDC
Velocidade de posicionamento
máx. 3 mm/s
Classe de proteção
IP65
Conformidades
FDA
Regulamento (UE) nº 1935/2004
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)

Downloads

21 Resultados
  • ba_519_fr

    pdf (5 MB) -
    FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Validation guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 519, 522, 529, 530, 532, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40, S560

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ 519

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Validation Guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 514Z, 519, 522, 529, 530, 532, 532Z, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40

    pdf (3 MB) -
    DE

  • ba_519_de_gb

    pdf (6 MB) -
    DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ 519

    pdf (4 MB) -
    FR

  • Spezifikationsblatt_Sitz-_ und Regelventile_M-Block_GEMÜ_P500.

    pdf (1 MB) -
    DE

  • Product-certificate-TA-Luft-gemue-globe-valves-gb-2025-12-09

    pdf (105 KB) -
    EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Product certificate ADI - GEMÜ globe valve collection

    pdf (140 KB) -
    DE/EN

  • Product-certificate-TA-Luft-GEMUE-globe-valves-de-2025-12-09

    pdf (105 KB) -
    DE

Serviços adequados