Válvula globo eletromotriz de 2/2 vias com corpo metálico

GEMÜ 529 eSyLite

Válvula de assento angular GEMÜ com atuador elétrico e corpo robusto de aço inoxidável para controle preciso do fluxo em aplicações industriais. Com indicador de posição integrado.

Válvula de assento angular com atuador básico para aplicações simples de abertura/fechamento

Informações sobre o produto

A válvula de assento angular de 2/2 vias GEMÜ 529 eSyLite é acionada por um motor elétrico. Ele está disponível na versão aberta/fechada. A vedação da haste da válvula ocorre por meio de um pacote de gaxetas auto ajustáveis de baixa manutenção, garantindo uma boa vedação da haste da válvula mesmo após de muito tempo de operação. O anel raspador instalado sobre o pacote de gaxetas protege a vedação contra sujeira e danos. A válvula vem equipada de série com um indicador ótico de posição integrado. O atuador com auto-travamento mantêm sua posição estável no caso duma interrupção da tensão de alimentação.

Principais características

  • Atuador linear com motor elétrico para aplicações de abertura/fechamento
  • Desligamento de segurança integrado
  • Módulo de corrente de emergência integrado (opcional)
  • Indicador ótico de posição e acionamento manual de emergência como padrão
  • Atuador de fuso com auto-travamento
  • Indicador elétrico de posição GEMÜ 1215 (opcional)
Válvula de assento angular GEMÜ com atuador elétrico e corpo robusto de aço inoxidável para controle preciso do fluxo em aplicações industriais. Com indicador de posição integrado.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 180 °C
Temperatura ambiente
-10 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 25 bar
Diâmetros nominais
DN 6 até 80
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Corpo de passagem angular
Tipos de conexões
Bico
Clamp
Flange
Rosca
Normas de conexão
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
NPT
SMS
Materiais do corpo da válvula
1.4408, material de fundição de revestimento
1.4435 (316L), material de forjamento
1.4435, material de fundição de revestimento
Materiais da vedação de assento
1.4404
PTFE
PTFE, reforçado
Tensão de alimentação
24 VDC
Velocidade de posicionamento
Máx. 3 mm/s
Classe de proteção
IP65
Conformidades
FDA
Regulamento (UE) nº 1935/2004
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)

Downloads

19 Resultados
  • Datenblatt GEMÜ 529

    pdf (5 MB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Validation guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 519, 522, 529, 530, 532, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40, S560

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Fiche technique GEMÜ 529

    pdf (5 MB) -
    FR

  • Validation Guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 514Z, 519, 522, 529, 530, 532, 532Z, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Spezifikationsblatt_Sitz-_ und Regelventile_M-Block_GEMÜ_P500.

    pdf (1 MB) -
    DE

  • Product-certificate-TA-Luft-gemue-globe-valves-gb-2025-12-09

    pdf (105 KB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ 529

    pdf (8 MB) -
    DE/EN

  • Product certificate ADI - GEMÜ globe valve collection

    pdf (140 KB) -
    DE/EN

  • Product-certificate-TA-Luft-GEMUE-globe-valves-de-2025-12-09

    pdf (105 KB) -
    DE

  • Datasheet GEMÜ 529

    pdf (5 MB) -
    EN

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ globe valve collection - TÜV

    pdf (105 KB) -
    DE

Serviços adequados