Válvula pneumática de assento metálico de 2/2 vias

GEMÜ 530

Válvula de assento com corpo em aço inoxidável, conexões flangeadas e atuador pneumático para aplicações industriais de controle de fluxo.

Válvula globo com atuador de aço inoxidável de alta qualidade

Informações sobre o produto

A válvula globo de assento reto de 2/2 vias GEMÜ 530 possui um atuador de pistão de aço inox robusto de baixa manutenção, e é de acionamento pneumático. A vedação da haste da válvula ocorre por meio de um pacote de gaxetas autoajustáveis de baixa manutenção, garantindo uma boa vedação da haste da válvula mesmo após muito tempo de operação. O anel raspador instalado sobre o pacote de gaxetas protege a vedação diante de sujeira e danos.

Principais características

  • Atuador em aço inox resistente contra condições ambientais agressivas
  • Para contato com alimentos, de acordo com o Regulamento (CE) nº 1935/2004
  • Faixa de temperatura e pressão ampliada
  • Versão do atuador preciso conforme pressão de operação
  • ATEX disponível como opção
  • Adequado para funções de controle e desligamento
  • Adequado para vácuo de padrão até 20 mbar (a)
Válvula de assento com corpo em aço inoxidável, conexões flangeadas e atuador pneumático para aplicações industriais de controle de fluxo.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-40 até 210 °C
Temperatura ambiente
-20 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 40 bar
Diâmetros nominais
DN 15 até 100
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Tipos de conexões
Flange
Normas de conexão
ANSI
ASME
EN
ISO
JIS
Materiais do corpo da válvula
1.4408, material de fundição de revestimento
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiais da vedação de assento
1.4404
PTFE
PTFE, reforçado
Conformidades
ATEX
CRN
EAC
FDA
FMEDA
Oxigênio
Regulamento (UE) nº 10/2011
Regulamento (UE) nº 1935/2004
RoHS
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)

Downloads

16 Resultados
  • Technical information GEMÜ 514, 530, 532, 534, 550, 554

    pdf (222 KB) -
    EN

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ 514, 530, 532, 534, 550, 554

    pdf (802 KB) -
    DE/EN

  • Product brochure Actuator replacement for globe valves

    pdf (288 KB) -
    EN

  • Technical information GEMÜ 514, 550, 554, 530, 532, 534 valves overview

    pdf (328 KB) -
    EN

  • Validation guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 519, 522, 529, 530, 532, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40, S560

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Product-certificate-TA-Luft-gemue-globe-valves-gb-2025-12-09

    pdf (105 KB) -
    EN

  • Product certificate ADI - GEMÜ globe valve collection

    pdf (140 KB) -
    DE/EN

  • Specification_sheet_seat-_ and_globe_valves_en.

    pdf (1 MB) -
    EN

  • Product certificate O2 - GEMÜ globe valve collection

    pdf (62 KB) -
    DE/EN/FR

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ 530, 550

    pdf (595 KB) -
    DE/EN

  • Functional safety FMEDA - GEMÜ 3XX, 5XX, S40

    pdf (507 KB) -
    EN

  • Product certificate TA-Luft - GEMÜ globe valve collection

    pdf (29 KB) -
    EN

Serviços adequados