Válvula globo de aplicação universal com atuador de plástico
Informações sobre o produto
A válvula globo de assento reto de 2/2 vias GEMÜ 534 possui um atuador de pistão plástico e é de acionamento pneumático. A vedação da haste da válvula ocorre por meio de um pacote de gaxetas autoajustáveis de baixa manutenção, garantindo uma boa vedação da haste da válvula mesmo após muito tempo de operação. O anel raspador instalado sobre o pacote de gaxetas protege a vedação diante de sujeira e danos.
Principais características
Peso do atuador leve graças ao corpo de plástico
ATEX disponível como opção
Opcional para aplicações alimentícias conforme o regulamento (CE) n.º 1935/2004
Troca rápida de acionamento e posicionamento livre do acionamento
Adequado para vácuo de padrão até 20 mbar (a)
Pode ser fornecida como válvula borboleta ou válvula de controle
Detalhes técnicos
Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 180 °C
Temperatura ambiente
0 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 40 bar
Diâmetros nominais
DN 15 até 100
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Tipos de conexões
Flange
Normas de conexão
ANSI
ASME
EN
ISO
JIS
Materiais do corpo da válvula
1.4408, material de aço inox fundido
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiais da vedação de assento
1.4404
PTFE
PTFE, reforçado
Conformidades
ATEX
CRN
EAC
FDA
FMEDA
Oxigênio
Regulamento (UE) nº 10/2011
Regulamento (UE) nº 1935/2004
RoHS
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
Configure facilmente soluções de válvulas
Configurador
Configure seu produto passo a passo de acordo com suas necessidades. Selecione materiais, funções e conexões e obtenha uma solução perfeita para o seu processo. Simples, rápido e confiável.
Fiche de spécifications_Vannes à clapet et de régulation_fr.
pdf (1 MB) - FR
Manuale d’uso GEMÜ 534
pdf (4 MB) - IT
Product brochure Actuator replacement
for globe valves
pdf (288 KB) - EN
Notice d'utilisation GEMÜ 534
pdf (20 MB) - FR
Information technique GEMÜ 514, 530, 532, 534, 550, 554
pdf (236 KB) - FR
Serviços adequados
Especialização para suas aplicações
Treinamento
Aprofunde seus conhecimentos em tecnologia de válvulas e controle de instalações. Nossos treinamentos transmitem conteúdos práticos para tornar os processos seguros, eficientes e em conformidade com as normas.
Garantir durabilidade e confiabilidade
Manutenção
A manutenção regular garante processos estáveis e duradouros. Nossas equipes de serviço garantem a disponibilidade de suas instalações e prolongam a vida útil de seus componentes de forma confiável.
Rápido, eficiente e preciso em ação
Reparo
Em caso de reparo, cada minuto conta. Nossos especialistas analisam, consertam e verificam com confiabilidade – com peças de reposição originais, precisão técnica e foco em tempos de inatividade mínimos.
Conectividade digital com GEMÜ CONEXO
Suporte digital
Com o CONEXO, a manutenção se torna digital: a tecnologia RFID e os aplicativos móveis permitem a identificação inequívoca de seus componentes e documentam os processos de manutenção de forma transparente.
Assessoria técnica para sua aplicação
Contato
Nossos especialistas ajudam você a encontrar o produto certo para sua aplicação ou a configurar sua instalação de maneira ideal. Aproveite nossa experiência em tecnologia de válvulas, otimização de processos e integração de instalações – juntos, desenvolveremos a melhor solução para suas necessidades.