Válvula globo em tamanhos nominais maiores até DN 150
Informações sobre o produto
A válvula globo de assento reto de 2/2 vias GEMÜ 536 possui um atuador de membrana robusto, de baixa manutenção, sendo de acionamento pneumático. Esta válvula é muito adequada como válvula de controle. A vedação da válvula na sede do corpo ocorre por meio de um prato de assento montado de forma móvel sobre a haste da válvula. A vedação da haste da válvula ocorre por meio de um pacote de gaxetas autoajustáveis de baixa manutenção, garantindo uma boa vedação da haste da válvula mesmo após muito tempo de operação. O anel raspador instalado sobre o pacote de gaxetas protege a vedação diante de sujeira e danos.
Principais características
Atuador de diafragma robusto e de baixa manutenção
Altos ciclos de comutação também podem ser obtidos em grandes larguras nominais
Disponível como válvula borboleta ou válvula de controle
Controlabilidade precisa devido à coroa de controle guiada e ao atuador com diafragma de controle
Adequado para vácuo até 20 mbar (a)
Versões para temperaturas mais elevadas sob consulta
Ampla gama de peças de reposição disponíveis
Detalhes técnicos
Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 210 °C
Temperatura ambiente
-10 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 40 bar
Diâmetros nominais
DN 32 até 150
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Tipos de conexões
Flange
Normas de conexão
ANSI
EN
ISO
Materiais do corpo da válvula
1.4408, material de fundição de revestimento
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiais da vedação de assento
PTFE
PTFE, reforçado
Conformidades
ATEX
CRN
EAC
Oxigênio
RoHS
Configure facilmente soluções de válvulas
Configurador
Configure seu produto passo a passo de acordo com suas necessidades. Selecione materiais, funções e conexões e obtenha uma solução perfeita para o seu processo. Simples, rápido e confiável.
Aprofunde seus conhecimentos em tecnologia de válvulas e controle de instalações. Nossos treinamentos transmitem conteúdos práticos para tornar os processos seguros, eficientes e em conformidade com as normas.
Garantir durabilidade e confiabilidade
Manutenção
A manutenção regular garante processos estáveis e duradouros. Nossas equipes de serviço garantem a disponibilidade de suas instalações e prolongam a vida útil de seus componentes de forma confiável.
Rápido, eficiente e preciso em ação
Reparo
Em caso de reparo, cada minuto conta. Nossos especialistas analisam, consertam e verificam com confiabilidade – com peças de reposição originais, precisão técnica e foco em tempos de inatividade mínimos.
Conectividade digital com GEMÜ CONEXO
Suporte digital
Com o CONEXO, a manutenção se torna digital: a tecnologia RFID e os aplicativos móveis permitem a identificação inequívoca de seus componentes e documentam os processos de manutenção de forma transparente.
Assessoria técnica para sua aplicação
Contato
Nossos especialistas ajudam você a encontrar o produto certo para sua aplicação ou a configurar sua instalação de maneira ideal. Aproveite nossa experiência em tecnologia de válvulas, otimização de processos e integração de instalações – juntos, desenvolveremos a melhor solução para suas necessidades.