Válvula de gatilho manual de 2/2 vias com corpo metálico

GEMÜ 537

Válvula globo GEMÜ de aço inoxidável com volante e conexões flangeadas para o controle manual do fluxo em aplicações industriais.,Válvula globo GEMÜ de aço inoxidável com volante e conexões flangeadas para o controle manual do fluxo em aplicações industri

Válvula globo de aplicação universal com conexão de flange

Informações sobre o produto

A válvula globo de 2/2 vias GEMÜ 537 possui um volante de plástico com formato ergonômico e é operada manualmente. A vedação da haste da válvula ocorre por meio de um pacote de gaxetas auto ajustáveis de baixa manutenção, garantindo uma boa vedação da haste da válvula mesmo após de muito tempo de operação. O anel raspador instalado sobre o pacote de gaxetas protege a vedação contra sujeira e danos. Um prolongamento do volante, disponível como opção, possibilita a montagem da válvula em tubulações isoladas.

Principais características

  • Faixa de estágio de pressão estendida até PN 40
  • Travamento do volante para fixação da haste para ajustar um fluxo constante
  • Série contínua com corpos de ferro fundido nodular e corpos de aço inox
  • Vedação do assento em PTFE ou PTFE/fibra de vidro
  • Adequado para vácuo até 20 mbar (a)
  • Elevado valor da vazão e construção compacta
Válvula globo GEMÜ de aço inoxidável com volante e conexões flangeadas para o controle manual do fluxo em aplicações industriais.,Válvula globo GEMÜ de aço inoxidável com volante e conexões flangeadas para o controle manual do fluxo em aplicações industri

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 210 °C
Temperatura ambiente
-10 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 40 bar
Diâmetros nominais
DN 15 até 50
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Tipos de conexões
Flange
Normas de conexão
ANSI
ASME
EN
ISO
JIS
Materiais do corpo da válvula
1.4408, material de fundição de revestimento
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiais da vedação de assento
PTFE
PTFE, reforçado
Conformidades
ATEX
CRN
EAC
FDA
Oxigênio
Regulamento (UE) nº 10/2011
Regulamento (UE) nº 1935/2004
Regulamento (UE) nº 2023/2006
RoHS
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
USP

Downloads

23 Resultados
  • Betriebsanleitung / Instrucciones de uso GEMÜ 537

    pdf (746 KB) -
    DE/ES

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Fiche de spécifications_Vannes à clapet et de régulation_fr.

    pdf (1 MB) -
    FR

  • Betriebsanleitung / Instrucciones de uso GEMÜ 537

    pdf (746 KB) -
    DE/ES

  • Validation guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 519, 522, 529, 530, 532, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40, S560

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Validation Guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 514Z, 519, 522, 529, 530, 532, 532Z, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Product-certificate-TA-Luft-gemue-globe-valves-gb-2025-12-09

    pdf (105 KB) -
    EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Product certificate ADI - GEMÜ globe valve collection

    pdf (140 KB) -
    DE/EN

  • Product-certificate-TA-Luft-GEMUE-globe-valves-de-2025-12-09

    pdf (105 KB) -
    DE

  • Specification_sheet_seat-_ and_globe_valves_en.

    pdf (1 MB) -
    EN

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ globe valve collection - TÜV

    pdf (105 KB) -
    DE

Serviços adequados