Válvula globo eletromotriz de 2/2 vias com corpo metálico

GEMÜ 543 eSyStep

Válvula de assento angular GEMÜ operada eletricamente feita de aço inoxidável com atuador compacto para o controle preciso de líquidos e gases em aplicações industriais.,Válvula de assento angular GEMÜ operada eletricamente feita de aço inoxidável com atu

Válvula de assento angular universal para aplicações de abertura/fechamento ou controle

Informações sobre o produto

A válvula de assento angular de 2/2 vias GEMÜ 543 eSyStep é operada eletricamente. O atuador eSyStep está disponível como um atuador de abertura/fechamento ou como um atuador com posicionador integrado. A vedação da haste da válvula ocorre por meio de um pacote de gaxetas auto ajustáveis de baixa manutenção, garantindo uma boa vedação da haste da válvula mesmo após de muito tempo de operação. O anel raspador instalado sobre o pacote de gaxetas protege a vedação contra sujeira e danos. Um indicador ótico e elétrico de posição é integrado como padrão. O atuador de autotravamento mantêm a sua posição estável quando inativo, e no caso de falta de tensão de alimentação.

Principais características

  • Apta para processos de CIP/SIP
  • Função de abertura/fechamento ou com posicionador integrado
  • Parametrizável e controlável via IO-Link
  • Curvas características de controle lineares e modificadas conforme percentagens iguais realizáveis
  • Programação local da posição final, ou remota através de uma entrada para programação
  • Diversas funções integradas (tais como feedback, limitador de curso etc.)
  • Adequado para vácuo de padrão até 20 mbar (a)
Válvula de assento angular GEMÜ operada eletricamente feita de aço inoxidável com atuador compacto para o controle preciso de líquidos e gases em aplicações industriais.,Válvula de assento angular GEMÜ operada eletricamente feita de aço inoxidável com atu

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-40 até 180 °C
Temperatura ambiente
0 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 25 bar
Diâmetros nominais
DN 6 até 50
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Corpo de passagem angular
Tipos de conexões
Bico
Clamp
Flange
Rosca
Normas de conexão
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
NPT
SMS
Materiais do corpo da válvula
1.4408, material de fundição de revestimento
1.4435 (316L), material de forjamento
1.4435, material de fundição de revestimento
Materiais da vedação de assento
1.4404
PTFE
PTFE, reforçado
Tensão de alimentação
24 VDC
Velocidade de posicionamento
máx. 3 mm/s
Classe de proteção
IP 65
Conformidades
EAC
FDA
Oxigênio
Regulamento (UE) nº 1935/2004
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)

Downloads

36 Resultados
  • GEMUE-1906802-20250221-IODD_V1_1
    Version: 1.1
    Interface: IO-LINK
    Date: 2025-02-20T23:00:00Z

    zip (57 KB)

  • データシート GEMÜ 543

    pdf (4 MB) -
    JA

  • Anvaendarhandbok GEMÜ 543 AE

    pdf (7 MB) -
    SV

  • GEMÜ_eSyStep_OC_IODD_V1_0_0_1
    Version: 1.0.0.1
    Interface: IO-LINK
    Date: 2019-12-04T23:00:00Z

    zip (57 KB)

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ 543

    pdf (4 MB) -
    DE

  • Fiche de spécifications_Vannes à clapet et de régulation_fr.

    pdf (1 MB) -
    FR

  • Datasheet GEMÜ 543

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Validation guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 519, 522, 529, 530, 532, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40, S560

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Validation Guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 514Z, 519, 522, 529, 530, 532, 532Z, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Notice d'utilisation GEMÜ 543 S0

    pdf (7 MB) -
    FR

Serviços adequados