Válvula poppet modular com opções flexíveis de atuador

GEMÜ 553

Terminal de válvula modular com válvulas poppet pneumáticas em aço inoxidável e design de plástico e sensor de pressão digital para controle preciso do processo em aplicações industriais automatizadas.,Terminal de válvula modular com válvulas poppet pneum

Válvula de desvio combinável de forma flexível que consiste em vários módulos de válvula de gatilho

Informações sobre o produto

A válvula de desvio modular GEMÜ 553 consiste em vários módulos de válvula globo. Eles podem ser equipados com acionamentos manuais, pneumáticos ou elétricos motorizados. A vedação da válvula na sede do corpo ocorre por meio duma vedação PTFE. A vedação da haste da válvula ocorre por meio de um pacote de gaxetas auto ajustáveis de baixa manutenção, garantindo uma boa vedação da haste da válvula mesmo após de muito tempo de operação. Isso garante baixa manutenção e vedação confiável do eixo da válvula, mesmo após longos períodos de operação. O anel raspador instalado diante do pacote de gaxetas protege a vedação contra sujeira e danos. Cada módulo pode ser ligado entre si de forma simples com parafusos.

Principais características

  • Adequado para misturar, distribuir e coletar mídia
  • Construção modular necessitando de pouco espaço
  • Vários módulos de válvulas e sensores podem ser combinados individualmente
  • Tempos de manutenção da instalação reduzidos em comparação a válvulas simples, sendo que se pode substituir todo o módulo
  • Troca rápida do atuador e posicionamento livre na linha por meio de fixação através de porca união
  • Seleção de atuadores manuais, pneumáticos e eletromotores disponíveis
Terminal de válvula modular com válvulas poppet pneumáticas em aço inoxidável e design de plástico e sensor de pressão digital para controle preciso do processo em aplicações industriais automatizadas.,Terminal de válvula modular com válvulas poppet pneum

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 180 °C
Temperatura ambiente
0 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 25 bar
Diâmetros nominais
DN 15 até 20
Formas do corpo
Corpo multi-vias
Tipos de conexões
Rosca
Normas de conexão
DIN
ISO
NPT
Materiais do corpo da válvula
1.4408, material de fundição de revestimento
Materiais da vedação de assento
PTFE
Conformidades
FDA
Regulamento (UE) nº 10/2011
Regulamento (UE) nº 1935/2004
RoHS

Downloads

23 Resultados
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Fiche de spécifications_Vannes à clapet et de régulation_fr.

    pdf (1 MB) -
    FR

  • Data sheet GEMÜ 553

    pdf (16 MB) -
    EN

  • Validation guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 519, 522, 529, 530, 532, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40, S560

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Validation Guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 514Z, 519, 522, 529, 530, 532, 532Z, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf (341 KB) -
    FR

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf (315 KB) -
    DE

  • データシート GEMÜ 553

    pdf (16 MB) -
    JA

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 553

    pdf (6 MB) -
    DE/EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Scheda dati GEMÜ 553

    pdf (16 MB) -
    IT

  • Product-certificate-TA-Luft-GEMUE-globe-valves-de-2025-12-09

    pdf (105 KB) -
    DE

Serviços adequados