Válvula de assento incliando universal com atuador de plástico
Informações sobre o produto
A válvula globo de assento inclinado de 2/2 vias GEMÜ554 possui um atuador de pistão plástico e é de acionamento pneumático. Dependendo do tamanho e do modelo, a vedação da haste da válvula ocorre por meio de um pacote de gaxetas autoajustáveis, ou então, por um cartucho de vedação compacto. O anel raspador ou o contorno de limpeza do cartucho de vedação ainda protegem a haste da válvula diante de sujeira e danos. Assim, mesmo após muito tempo de operação, a manutenção se mantém baixa e a vedação da haste garantida.
Principais características
Peso do atuador leve graças ao corpo de plástico
ATEX disponível como opção
Opcional para aplicações alimentícias conforme o regulamento (CE) n.º 1935/2004
Troca rápida de acionamento e posicionamento livre do acionamento
Adequado para vácuo de padrão até 20 mbar (a)
Pode ser fornecida como válvula borboleta ou válvula de controle
Detalhes técnicos
Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 180 °C
Temperatura ambiente
0 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 25 bar
Diâmetros nominais
DN 6 até 80
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Corpo de passagem angular
Tipos de conexões
Bico
Clamp
Flange
Rosca
Normas de conexão
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
NPT
SMS
Materiais do corpo da válvula
1.4408, material de fundição de revestimento
1.4435, material de fundição de revestimento
CC499K, material de latão vermelho
Materiais da vedação de assento
1.4404
PTFE
PTFE, reforçado
Conformidades
ATEX
CRN
EAC
FDA
FMEDA
Oxigênio
Regulamento (UE) nº 10/2011
Regulamento (UE) nº 1935/2004
RoHS
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
USP
Configure facilmente soluções de válvulas
Configurador
Configure seu produto passo a passo de acordo com suas necessidades. Selecione materiais, funções e conexões e obtenha uma solução perfeita para o seu processo. Simples, rápido e confiável.
Product certificate ADI - GEMÜ globe valve collection
pdf (140 KB) - DE/EN
Specification_sheet_seat-_ and_globe_valves_en.
pdf (1 MB) - EN
Serviços adequados
Especialização para suas aplicações
Treinamento
Aprofunde seus conhecimentos em tecnologia de válvulas e controle de instalações. Nossos treinamentos transmitem conteúdos práticos para tornar os processos seguros, eficientes e em conformidade com as normas.
Garantir durabilidade e confiabilidade
Manutenção
A manutenção regular garante processos estáveis e duradouros. Nossas equipes de serviço garantem a disponibilidade de suas instalações e prolongam a vida útil de seus componentes de forma confiável.
Rápido, eficiente e preciso em ação
Reparo
Em caso de reparo, cada minuto conta. Nossos especialistas analisam, consertam e verificam com confiabilidade – com peças de reposição originais, precisão técnica e foco em tempos de inatividade mínimos.
Conectividade digital com GEMÜ CONEXO
Suporte digital
Com o CONEXO, a manutenção se torna digital: a tecnologia RFID e os aplicativos móveis permitem a identificação inequívoca de seus componentes e documentam os processos de manutenção de forma transparente.
Assessoria técnica para sua aplicação
Contato
Nossos especialistas ajudam você a encontrar o produto certo para sua aplicação ou a configurar sua instalação de maneira ideal. Aproveite nossa experiência em tecnologia de válvulas, otimização de processos e integração de instalações – juntos, desenvolveremos a melhor solução para suas necessidades.