Válvula de controle pneumática ou eletromotriz com corpo metálico

GEMÜ 566

Duas válvulas globo industriais - pneumática à esquerda com atuador de aço inoxidável, elétrica à direita com atuador de controle compacto - para controle preciso de fluxo em sistemas de tubulação.

Válvula compacta com seleção flexível de atuador para controle de pequenas quantidades

Informações sobre o produto

A válvula de controle de assento reto de 2/2 vias GEMÜ 566 eSyStep possui um corpo com mecânica de controle integrado. Estão à disposição tipos de atuadores motorizados e pneumáticos. A válvula de controle GEMÜ 566 eSyStep foi especialmente desenvolvida para o controle de pequenas quantidades e permite um fluxo de 63 l/h até 2500 l/h.

Principais características

  • Valores de Kvs de 63 a 2500 l/h possíveis
  • Característica de controle linear e de igual percentagem disponível
  • Separação hermética entre fluido e atuador
  • Troca do atuador e tipo de atuador sem necessidade de remoção ou drenagem do corpo da válvula da tubulação
  • Diferentes atuadores disponíveis
Duas válvulas globo industriais - pneumática à esquerda com atuador de aço inoxidável, elétrica à direita com atuador de controle compacto - para controle preciso de fluxo em sistemas de tubulação.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
0 até 90 °C
Temperatura ambiente
-15 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 6 bar
Diâmetros nominais
DN 8 até 20
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Tipos de conexões
Clamp
Rosca
Materiais do corpo da válvula
ASTM A351 CF3M
Materiais da vedação de assento
EPDM
FKM
Conformidades
EAC
FDA
RoHS
Tensão de alimentação
24 VDC
Velocidade de posicionamento
Máx. 3 mm/s
Classe de proteção
IP65

Downloads

9 Resultados
  • Operating instructions GEMÜ 566 E

    pdf (6 MB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ 566 E

    pdf (5 MB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Validation guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 519, 522, 529, 530, 532, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40, S560

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 566 E

    pdf (8 MB) -
    DE/EN

  • Operating instructions GEMÜ 566 P

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Specification_sheet_seat-_ and_globe_valves_en.

    pdf (1 MB) -
    EN

  • Product certificate O2 - GEMÜ globe valve collection

    pdf (62 KB) -
    DE/EN/FR

  • Datasheet GEMÜ 566 P

    pdf (4 MB) -
    EN

Serviços adequados