Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula pneumática de assento metálico de 2/2 vias

GEMÜ S40

Duas válvulas de assento GEMÜ de aço inoxidável com atuador pneumático - na válvula de assento angular esquerda com conexão de soquete, na válvula de assento direita com conexão de flange - para o controle preciso do fluxo em sistemas de tubulações indust
novo

Válvula de assento universal em aço inoxidável

Informações sobre o produto

A válvula globo GEMÜ S40 com acionamento pneumático foi projetada para uso em aplicações industriais e tem formas de corpo como assento angular e reto. O eixo da válvula é vedado por um elemento de vedação autoajustável; isso garante uma vedação confiável e de baixa manutenção, mesmo após longos períodos de operação. As seguintes funções de acionamento são disponíveis: "Normal fechada", "Normal aberta e "Dupla ação".

Principais características

  • Aplicável em funções de bloqueio e de controle no caso de fluidos gasosos, líquidos e viscosos
  • Para contato com alimentos, de acordo com o Regulamento (CE) nº 1935/2004 e em conformidade com a FDA
  • Todos os componentes de vedação podem ser substituídos
  • Conexões de controle montadas na parte superior com indicador de posição e visor
  • Atuador robusto em aço inox resistente contra condições ambientais agressivas
  • Adequado para vácuo de padrão até 10 mbar (a)
  • Opcionalmente disponível com USP Classe VI, aprovação de oxigênio e ATEX
Duas válvulas de assento GEMÜ de aço inoxidável com atuador pneumático - na válvula de assento angular esquerda com conexão de soquete, na válvula de assento direita com conexão de flange - para o controle preciso do fluxo em sistemas de tubulações indust

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-40 até 185 °C
Temperatura ambiente
-20 até 80 °C
Pressão de operação
0 até 40 bar
Diâmetros nominais
DN 6 até 100
Formas do corpo
Corpo de assento inclinado
Corpo de assento reto
Tipos de conexões
Bico
Clamp
Flange
Rosca
Normas de conexão
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
NPT
SMS
Materiais do corpo da válvula
1.4408, material de fundição de revestimento
1.4435, material de fundição de revestimento
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiais da vedação de assento
1.4404
PTFE
Conformidades
ATEX
FDA
Oxigênio
Regulamento (UE) nº 10/2011
Regulamento (UE) nº 1935/2004
Regulamento (UE) nº 2023/2006
RoHS
USP

Downloads

7 Resultados
  • Validation guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 519, 522, 529, 530, 532, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40, S560

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Product-certificate-TA-Luft-gemue-globe-valves-gb-2025-12-09

    pdf (105 KB) -
    EN

  • Product certificate ADI - GEMÜ globe valve collection

    pdf (140 KB) -
    DE/EN

  • Functional safety FMEDA - GEMÜ 3XX, 5XX, S40

    pdf (507 KB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ S40

    pdf (8 MB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ S40

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Product brochure GEMÜ S40 the versatile globe valve with electrical position indicator GEMÜ 12A0

    pdf (651 KB) -
    EN

Serviços adequados