Válvula de transbordamento de plástico

GEMÜ N185

Válvula de controle de pressão de plástico com três conexões e botão de ajuste vermelho para controle preciso da pressão em aplicações industriais.

Válvula de controle de pressão confiável disponível em DN 10 a DN 50

Informações sobre o produto

A válvula de alivio de pressão GEMÜ N185 protege a instalação e o sistema de tubulações contra sobre-pressão, e alivia picos de pressão. A terceira conexão permite que a válvula seja instalada na tubulação principal. Se a pressão aumentar, a mola é erguida e a válvula abre. A pressão é reduzida até um valor previamente ajustado, podendo escapar pela terceira conexão para uma tubulação adjacente. Se a pressão baixar, a força de mola pressiona o diafragma no assento e a válvula fecha. A força de mola pode ser ajustada conforme necessidade, através de um parafuso de ajuste.

Principais características

  • As válvulas também podem ser reguladas sob pressão de operação
  • A otimização do pistão, das molas e das áreas de controle garantem boas características de controle
  • O atuador de posição foi isolado de forma hermética do fluido
Válvula de controle de pressão de plástico com três conexões e botão de ajuste vermelho para controle preciso da pressão em aplicações industriais.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-20 até 100 °C
Temperatura ambiente
0 até 60 °C
custom_technical_data_Betriebsdruck*
0 até 10 bar
custom_technical_data_Nennweiten*
DN 10 até 50
Tipos de conexões
Bico
Flange
Rosca externa (macho)
Normas de conexão
DIN
EN
ISO
Materiais do corpo da válvula
PP-B, cinza
PVC-U, cinza
PVDF
Conformidades
EAC
Pressão de operação
0 até 10 bar
Diâmetros nominais
DN 10 até 50

Downloads

10 Resultados
  • Fiche technique GEMÜ N085, N185

    pdf (751 KB) -
    FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Datasheet GEMÜ N085, N185 (US)

    pdf (757 KB) -
    EN

  • Руководство по эксплуатации GEMÜ N085, N185

    pdf (1 MB) -
    RU

  • Datenblatt GEMÜ N085, N185

    pdf (758 KB) -
    DE

  • Notice d'utilisation GEMÜ N085, N185

    pdf (1 MB) -
    FR

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ N085, N185

    pdf (1 MB) -
    DE/EN

  • Data sheet GEMÜ N085, N185

    pdf (752 KB) -
    EN

Serviços adequados