Válvula de retenção de plástico

GEMÜ N560

Válvula de retenção em forma de Y feita de plástico cinza com porcas de união e design de fácil manutenção para aplicações industriais.

Válvula anti-retorno confiável em versão de assento inclinado

Informações sobre o produto

A válvula de retenção GEMÜ N560 consiste em um corpo de válvula de assento angular de plástico (opcionalmente PVC-U ou PP-H). Os elementos de vedação são fabricados em EPDM e FPM.

Principais características

  • Manutenção simples
  • Elevado valor da vazão devido ao formato do ângulo do assento
  • Baixo peso
  • Corpo de plástico resistente a corrosões
Válvula de retenção em forma de Y feita de plástico cinza com porcas de união e design de fácil manutenção para aplicações industriais.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
5 até 80 °C
Temperatura ambiente
5 até 50 °C
Pressão de operação
0 até 16 bar
Diâmetros nominais
DN 10 até 100
Tipos de conexões
Bico
Flange
Luva colável
Rosca
Normas de conexão
ANSI
DIN
EN
Materiais do corpo da válvula
PP-H, natural
PVC-U
Vedações
EPDM
FKM
Conformidades
ATEX
RoHS

Downloads

9 Resultados
  • Datenblatt GEMÜ N560

    pdf (682 KB) -
    DE

  • Datasheet GEMÜ N560

    pdf (674 KB) -
    EN

  • Validation guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 519, 522, 529, 530, 532, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40, S560

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Validation Guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 514Z, 519, 522, 529, 530, 532, 532Z, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Datasheet GEMÜ N560 (US)

    pdf (750 KB) -
    EN

  • Fiche technique GEMÜ N560

    pdf (664 KB) -
    FR

  • Operating instructions / Betriebsanleitung GEMÜ N560

    pdf (4 MB) -
    EN/DE

  • Betriebsanleitung / Instrukcja obsługi GEMÜ N560

    pdf (1 MB) -
    DE/PL

  • Karta katalogowa GEMÜ N560

    pdf (571 KB) -
    PL

Serviços adequados