Abas de plástico para lama

GEMÜ N570

Coletor de sujeira em forma de Y feito de plástico transparente com porcas de união para filtrar partículas sólidas em aplicações industriais.

Elemento filtrante retentor de partículas em versão inclinada

Informações sobre o produto

O filtro GEMÜ N570 tem um corpo de plástico (PVC-U ou PP-H). Os elementos de vedação são fabricados em EPDM e FPM. Sujeiras no fluido são retidas através de um elemento filtrante incorporado.

Principais características

  • Manutenção simples
  • Elevado valor da vazão devido ao formato do ângulo do assento
  • Baixo peso
  • Corpo de plástico resistente a corrosões
Coletor de sujeira em forma de Y feito de plástico transparente com porcas de união para filtrar partículas sólidas em aplicações industriais.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
5 até 80 °C
Temperatura ambiente
5 até 50 °C
Pressão de operação
0 até 16 bar
Diâmetros nominais
DN 15 até 50
Tipos de conexões
Bico
Flange
Luva colável
Rosca
Normas de conexão
ANSI
DIN
EN
ISO
Materiais do corpo da válvula
PP-H, natural
PVC-U
Materiais da vedação
EPDM
FKM

Downloads

4 Resultados
  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ N570

    pdf (1 MB) -
    DE/EN

  • Datasheet GEMÜ N570

    pdf (792 KB) -
    EN

  • Validation guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 519, 522, 529, 530, 532, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40, S560

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ N570 (US)

    pdf (906 KB) -
    EN

Serviços adequados