Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula de retenção de metal

GEMÜ R90

Válvula de retenção de aço inoxidável com aba central e olhais de fixação para prevenção segura de refluxo em sistemas de tubulação industrial.

Válvula de retenção com design de disco

Informações sobre o produto

A GEMÜ R90 é uma válvula de retenção de prato de metal com conexões flangeadas e face a face normatizada de acordo com a norma DIN EN 558. Corpo, prato e vedação disponíveis em deferentes materiais. Na versão com vedação metálica, a válvula GEMÜ R90 pode ser usada a temperaturas elevadas até 400 °C.

Principais características

  • Aplicável em temperaturas elevadas e baixas
  • Face a face normatizada de acordo com a norma DIN EN 558, série 49
  • Opcional disponível isenta de óleo e de graxa
  • Uma guia de prato especial evita o emperrar do prato e o aparecimento de fortes vibrações
  • Estanque a gotejamento e bolhas de acordo com a norma EN 12266-1/P12, taxa de vazamento de A a G
Válvula de retenção de aço inoxidável com aba central e olhais de fixação para prevenção segura de refluxo em sistemas de tubulação industrial.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-196 até 400 °C
Pressão de operação
0 até 50 bar
Diâmetros nominais
DN 15 até 300
Tipos de conexões
Flange
Normas de conexão
ANSI
ASME
EN
Materiais do corpo da válvula
1.0619, material de aço fundido galvanizado
1.4408, material de fundição de revestimento
Materiais da vedação
EPDM
FKM
NBR
PTFE
Materiais do prato/da mola em cruz
1.4408, material de fundição de revestimento
1.4469, material de aço fundido duplex
Materiais da mola
1.4571, aço de mola
2.4610
Conformidades
ATEX
DVGW água potável
EAC
FDA
KTW

Downloads

8 Resultados
  • Instruções de operação GEMÜ R90

    pdf (4 MB) -
    PT

  • Folha de dados técnicos GEMÜ R90

    pdf (3 MB) -
    PT

  • Product certificate TA-Luft - GEMÜ R90, RSK, ZRSK

    pdf (27 KB) -
    EN

  • Declaration of Conformity FDA, KTW, DVGW-W, WRAS, NSF, USP, ADI - GEMÜ R90, R91, RSK, ZRSK EPDM o-rings

    pdf (32 KB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ R90

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Declaration of Conformity ATEX - GEMÜ R90, R91, RSK, ZRSK

    pdf (37 KB) -
    DE/EN

  • Operating instructions GEMÜ R90

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Declaration of Conformity WRAS - GEMÜ R90

    pdf (28 KB) -
    EN

Serviços adequados