Válvulas de retenção de plástico

GEMÜ RSK

Rückschlagklappe GEMÜ RSK aus Kunststoff mit integrierter Flanschdichtung

Desconector de metal que economiza espaço

Informações sobre o produto

A GEMÜ RSK é uma válvula de retenção de plástico com vedação por flange integrada. Corpo da válvula, disco e vedação disponíveis em diversos materiais.Para sua montagem, a válvula GEMÜ RSK é fixada entre dois flanges. A centralização é feita através do diâmetro exterior da carcaça

Principais características

  • Modelo de pouco peso e economia de espaço
  • Face a face curta
  • Construção simples
  • Opcional com mola de retorno
  • Não goteja nem forma bolhas. Estanqueidade conforme EN 12266-1/P12, taxa de vazamento A
Rückschlagklappe GEMÜ RSK aus Kunststoff mit integrierter Flanschdichtung

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-20 até 120 °C
Temperatura ambiente
0 até 60 °C
Pressão de operação
1 até 10 bar
Diâmetros nominais
DN 32 até 600
Tipos de conexões
Flange
Normas de conexão
ANSI
DIN
EN
ISO
JIS
Materiais do corpo da válvula
PP
PVC-U, cinza
PVDF
Vedações
EPDM
FKM
NBR
PTFE
Materiais do disco
PP-H
PVC-U
PVDF
Conformidades
EAC
FDA
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)

Downloads

19 Resultados
  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ R90, RSK, ZRSK

    pdf (27 KB) -
    DE

  • Fiche technique GEMÜ RSK

    pdf (3 MB) -
    FR

  • Product certificate TA-Luft - GEMÜ R90, RSK, ZRSK

    pdf (27 KB) -
    EN

  • Data sheet GEMÜ RSK

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ RSK

    pdf (17 MB) -
    EN

  • Folha de dados técnicos GEMÜ RSK

    pdf (3 MB) -
    PT

  • Datenblatt GEMÜ RSK

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Instrukcja obsBugi GEMÜ RSK

    pdf (4 MB) -
    PL

  • Declaration of Conformity FDA, KTW, DVGW-W, WRAS, NSF, USP, ADI - GEMÜ R90, R91, RSK, ZRSK EPDM o-rings

    pdf (32 KB) -
    EN

  • Scheda dati GEMÜ RSK

    pdf (3 MB) -
    IT

  • Instruções de operação GEMÜ RSK

    pdf (17 MB) -
    PT

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ RSK

    pdf (19 MB) -
    DE/EN

Serviços adequados