Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula de diafragma manual de 2/2 vias com corpo metálico

GEMÜ 602

Válvula de diafragma de operação manual com conexões e volante em aço inoxidável - ideal para os setores farmacêutico, de biotecnologia e alimentício.

Válvula compacta com volante de aço inoxidável em MG 8

Informações sobre o produto

A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ 602 possui um volante de aço inoxidável e é operada manualmente. O castelo e as peças internas do atuador são fabricados de aço inox. Um limitador de fechamento para aumentar a durabilidade do diafragma, e um indicador ótico de posição foram integrados como padrão.

Principais características

  • Longa vida útil dos diafragmas graças ao limitador de fechamento patenteado
  • Autoclavável
  • Apta para processos de CIP/SIP
  • Vazão mínima continuamente ajustável por meio do limitador de fechamento
  • Construção compacta para espaços restritos
Válvula de diafragma de operação manual com conexões e volante em aço inoxidável - ideal para os setores farmacêutico, de biotecnologia e alimentício.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 100 °C
Temperatura de esterilização
máx. 150 °C
Temperatura ambiente
0 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 10 bar
Diâmetros nominais
DN 4 até 15
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Corpo multi-vias
Corpo para válvulas fundo de tanque
Tipos de conexões
Bico
Clamp
Rosca
Normas de conexão
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
SMS
Materiais do corpo da válvula
1.4408, material de fundição de revestimento
1.4435 (316L), material de forjamento
1.4435 (BN2), material de forjamento
1.4435, material de fundição de revestimento
1.4539 (904L), material de forjamento
EN-GJS-400-18-LT
Materiais do diafragma
EPDM
FKM
PTFE/PVDF/EPDM
Conformidades
3A
CRN
EAC
FDA
Oxigênio
Regulamento (UE) nº 10/2011
Regulamento (UE) nº 1935/2004
Regulamento (UE) nº 2023/2006
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
USP

Downloads

13 Resultados
  • Datenblatt GEMÜ 601, 602, 612, 673

    pdf, 5.29 MB, DE

  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf, 86 KB, DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 601, 602

    pdf, 758 KB, FR

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ diaphragm valve collection - TÜV

    pdf, 103 KB, DE

  • Product certificate 3A - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf, 209 KB, EN

  • Declaration of Conformity - GEMÜ product collection

    pdf, 104 KB, EN

  • Konformitätserklärung oil grease free - GEMÜ product collection

    pdf, 104 KB, DE

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 601, 602

    pdf, 987 KB, DE/EN

  • Product certificate passivated - Electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf, 37 KB, EN

  • Fiche technique GEMÜ 601, 602, 612, 673

    pdf, 5.29 MB, FR

  • Användarhandbok GEMÜ 601, 602

    pdf, 756 KB, SV

Serviços adequados