Válvula de baixa manutenção com atuador de plástico
Informações sobre o produto
A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ tem um atuador de plástico de baixa manutenção e é operada manualmente. A válvula vem equipada de série com um indicador ótico de posição integrado.
Principais características
Pode ser fornecida uma grande variedade de acessórios tais como feedback elétrico para posição do volante aberto ou travamento do volante com chave (GEMÜ 671)
Detalhes técnicos
Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 80 °C
Temperatura ambiente
0 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 10 bar
Diâmetros nominais
DN 10 até 20
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Tipos de conexões
Bico
Clamp
Rosca
Normas de conexão
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
Materiais do corpo da válvula
1.4435 (316L), usinado de bloco
1.4435 (BN2), material de forjamento
1.4435 (F316L), material de forjamento
1.4435, material de fundição de revestimento
1.4539 (904L), material de forjamento
CW617N, bronze
Materiais do diafragma
EPDM
FKM
PTFE/EPDM
Conformidades
BSE/TSE
EAC
FDA
Regulamento (UE) nº 10/2011
Regulamento (UE) nº 1935/2004
Regulamento (UE) nº 2023/2006
USP
Configure facilmente soluções de válvulas
Configurador
Configure seu produto passo a passo de acordo com suas necessidades. Selecione materiais, funções e conexões e obtenha uma solução perfeita para o seu processo. Simples, rápido e confiável.
Declaration of Conformity - GEMÜ product collection
pdf (104 KB) - EN
Technical information Installation tips for diaphragm valves with abrasive and particle-containing media GEMÜ
pdf (269 KB) - EN
Product certificate passivated - Electropolished GEMÜ valve body collection
pdf (37 KB) - EN
Serviços adequados
Especialização para suas aplicações
Treinamento
Aprofunde seus conhecimentos em tecnologia de válvulas e controle de instalações. Nossos treinamentos transmitem conteúdos práticos para tornar os processos seguros, eficientes e em conformidade com as normas.
Garantir durabilidade e confiabilidade
Manutenção
A manutenção regular garante processos estáveis e duradouros. Nossas equipes de serviço garantem a disponibilidade de suas instalações e prolongam a vida útil de seus componentes de forma confiável.
Rápido, eficiente e preciso em ação
Reparo
Em caso de reparo, cada minuto conta. Nossos especialistas analisam, consertam e verificam com confiabilidade – com peças de reposição originais, precisão técnica e foco em tempos de inatividade mínimos.
Conectividade digital com GEMÜ CONEXO
Suporte digital
Com o CONEXO, a manutenção se torna digital: a tecnologia RFID e os aplicativos móveis permitem a identificação inequívoca de seus componentes e documentam os processos de manutenção de forma transparente.
Assessoria técnica para sua aplicação
Contato
Nossos especialistas ajudam você a encontrar o produto certo para sua aplicação ou a configurar sua instalação de maneira ideal. Aproveite nossa experiência em tecnologia de válvulas, otimização de processos e integração de instalações – juntos, desenvolveremos a melhor solução para suas necessidades.