Válvula de diafragma manual de 2/2 vias feita de metal

GEMÜ 616

Válvula de diafragma manual feita de aço inoxidável com conexão de tubo estéril - ideal para aplicações farmacêuticas, alimentícias e de biotecnologia.

Válvula com mola de compressão para força de fechamento constante nas MG 8 e 10

Informações sobre o produto

A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ 616 foi projetada para uso em aplicações estéreis. As molas de compressão instaladas no atuador da válvula fecham a válvula com força constante, independentemente da força manual aplicada. Assim é prolongada a vida útil do diafragma. O ajuste de um limitador de fechamento não é mais necessário.

Principais características

  • Autoclavável
  • Apta para processos de CIP/SIP
  • Sentido de fluxo opcional
  • Insensível a fluidos com alto teor de sólidos (partículas) em suspensão
  • É possível a instalação para uma drenagem otimizada
  • Tipo de atuador vedado disponível como opção
Válvula de diafragma manual feita de aço inoxidável com conexão de tubo estéril - ideal para aplicações farmacêuticas, alimentícias e de biotecnologia.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 100 °C
Temperatura de esterilização
máx. 150 °C
Temperatura ambiente
0 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 10 bar
Diâmetros nominais
DN 4 até 20
Formas do corpo
Configurações soldadas
Corpo de duas vias
Corpo em T
Corpo I
Corpo multi-vias
Corpo para válvulas fundo de tanque
Tipos de conexões
Bico
Clamp
Rosca
Normas de conexão
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
Materiais do corpo da válvula
1.4408, material de fundição de revestimento
1.4435 (316L), material de aço inox microfundido
1.4435 (316L), material de forjamento
1.4435 (BN2), material de forjamento
1.4539 (904L), material de forjamento
Materiais do diafragma
EPDM
FKM
PTFE/EPDM
Conformidades
Belgaqua
BSE/TSE
EAC
FDA
Regulamento (UE) nº 10/2011
Regulamento (UE) nº 1935/2004
Regulamento (UE) nº 2023/2006
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
USP

Downloads

18 Resultados
  • Produktbroschüre Membranventil mit integrierter Membranschonung 616

    pdf (262 KB) -
    DE

  • Fiche technique GEMÜ 616

    pdf (3 MB) -
    FR

  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (86 KB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Operating instructions GEMÜ 616

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ diaphragm valve collection - TÜV

    pdf (103 KB) -
    DE

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 616

    pdf (6 MB) -
    DE/EN

  • Руководство по эксплуатации GEMÜ 616

    pdf (5 MB) -
    RU

  • Notice d'utilisation GEMÜ 616

    pdf (5 MB) -
    FR

  • Betriebsanleitung GEMÜ 616

    pdf (4 MB) -
    DE

  • Declaration of Conformity - GEMÜ product collection

    pdf (104 KB) -
    EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

Serviços adequados