Válvula de diafragma eletromotriz de 2/2 vias com corpo metálico

GEMÜ 638

Válvula de diafragma operada eletricamente com conexão de flange e volante - ideal para a indústria química, tratamento de água e automação de processos.

Válvula de diafragma de assento profundo de alto fluxo com atuador AUMA

Informações sobre o produto

A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ 638 possui unidades motorizadas e de controle da AUMA e é acionada por um motor elétrico. O corpo da válvula foi construído também na versão de passagem reta.

Principais características

  • Alta resistência mecânica
  • Alto valor da vazão devido a passagem reta do fluido
  • Sentido de fluxo opcional
  • A válvula pode ser limpa sem desmontagem do atuador
  • Atuadores elétricos comprovados e comandos em construção modular
Válvula de diafragma operada eletricamente com conexão de flange e volante - ideal para a indústria química, tratamento de água e automação de processos.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
0 até 100 °C
Temperatura ambiente
0 até 50 °C
Pressão de operação
0 até 7 bar
Diâmetros nominais
DN 25 até 150
Tipos de conexões
Flange
Materiais do corpo da válvula
EN-GJL-250, material de ferro fundido cinza com revestimento de borracha macia
EN-GJL-250, material de ferro fundido cinzento
EN-GJL-250, material de ferro fundido cinzento com revestimento de borracha dura
Conformidades
EAC

Downloads

2 Resultados
  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 638

    pdf (1 MB) -
    DE/EN

  • Data sheet GEMÜ 638

    pdf (1 MB) -
    EN

Serviços adequados