Válvula de diafragma pneumática de 2/2 vias com corpo metálico

GEMÜ 651

Válvula de diafragma de aço inoxidável operada eletricamente com extremidades soldadas e unidade de controle transparente - ideal para as indústrias farmacêutica, de biotecnologia e alimentícia.

Válvula compacta com atuador de pistão de aço inoxidável e roteamento interno de ar piloto

Informações sobre o produto

A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ 651 tem um atuador de pistão de aço inoxidável e é operada pneumaticamente. A válvula foi projetada para a utilização em aplicações estéreis. A válvula possui um módulo de automação totalmente integrado, e um suprimento interno para o ar de controle. As seguintes funções de acionamento são disponíveis: "Normal fechada (NF)", "Normal aberta (NA)". O módulo de automação integrado é disponível como combi switchbox ou posicionador eletropneumático.

Principais características

  • Módulo de automação integrado como ativação de válvula ou posicionador eletropneumático
  • Codificador integrado e monitoramento do sistema
  • Conexão de fieldbus AS-Interface (opção para ativação da válvula)
  • Função Speed-AP para rápido comissionamento
  • Apta para processos de CIP/SIP
Válvula de diafragma de aço inoxidável operada eletricamente com extremidades soldadas e unidade de controle transparente - ideal para as indústrias farmacêutica, de biotecnologia e alimentícia.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 100 °C
Temperatura de esterilização
máx. 150 °C
Temperatura ambiente
0 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 10 bar
Diâmetros nominais
DN 4 até 25
Formas do corpo
Configurações soldadas
Corpo de duas vias
Corpo em T
Corpo I
Corpo multi-vias
Corpo para válvulas fundo de tanque
Tipos de conexões
Bico
Clamp
Rosca
Normas de conexão
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
SMS
Materiais do corpo da válvula
1.4408, material de fundição de revestimento
1.4435 (316L), material de forjamento
1.4435 (BN2), material de forjamento
1.4435, material de fundição de revestimento
1.4539 (904L), material de forjamento
Materiais do diafragma
EPDM
PTFE/EPDM

Downloads

22 Resultados
  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (86 KB) -
    DE

  • Datenblatt GEMÜ 651

    pdf (2 MB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Produktbroschüre Winkelgeber

    pdf (195 KB) -
    DE

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ diaphragm valve collection - TÜV

    pdf (103 KB) -
    DE

  • Product certificate EHEDG - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf (298 KB) -
    EN

  • Product brochure Angle gauge

    pdf (195 KB) -
    EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 651

    pdf (2 MB) -
    DE/EN

  • Product certificate 3A - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf (209 KB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ 651 (US)

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf (341 KB) -
    FR

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf (315 KB) -
    DE

Serviços adequados