Válvula de diafragma de sede profunda com volante de metal
Informações sobre o produto
A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ 655 possui um volante metálico, e é de acionamento manual. O corpo da válvula foi construído na versão de passagem reta.
Principais características
Alto valor da vazão devido a passagem reta do fluido
Adequado para meios com alto teor de sólidos, como fibras, partículas grossas e lodo
Alta resistência mecânica
Opções personalizadas de pintura e revestimento mediante solicitação
Detalhes técnicos
Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
0 até 100 °C
Temperatura ambiente
0 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 10 bar
Diâmetros nominais
DN 25 até 300
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Tipos de conexões
Flange
Normas de conexão
ANSI
EN
ISO
Materiais do corpo da válvula
EN-GJL-250, material de ferro fundido cinzento
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
EN-GJS-500-7, material de ferro fundido dúctil
Materiais do diafragma
CR
EPDM
IIR
NBR
NR
Conformidades
CRN
EAC
Configure facilmente soluções de válvulas
Configurador
Configure seu produto passo a passo de acordo com suas necessidades. Selecione materiais, funções e conexões e obtenha uma solução perfeita para o seu processo. Simples, rápido e confiável.
Brochura de aplicações Soluções de válvulas duráveis para o setor de mineração e hidrometalurgia
pdf (2 MB) - PT
Folha de dados técnicos GEMÜ 655 07-2014
pdf (2 MB) - PT
Application brochure Durable Valve Solutions for Mining Industry and Hydrometallurgy
pdf (2 MB) - EN
Operating instructions GEMÜ 655
pdf (2 MB) - EN
Data sheet GEMÜ 655
pdf (521 KB) - EN
Technical information Installation tips for diaphragm valves with abrasive and particle-containing media GEMÜ
pdf (269 KB) - EN
Datasheet GEMÜ 655 (US)
pdf (1 MB) - EN
Serviços adequados
Especialização para suas aplicações
Treinamento
Aprofunde seus conhecimentos em tecnologia de válvulas e controle de instalações. Nossos treinamentos transmitem conteúdos práticos para tornar os processos seguros, eficientes e em conformidade com as normas.
Garantir durabilidade e confiabilidade
Manutenção
A manutenção regular garante processos estáveis e duradouros. Nossas equipes de serviço garantem a disponibilidade de suas instalações e prolongam a vida útil de seus componentes de forma confiável.
Rápido, eficiente e preciso em ação
Reparo
Em caso de reparo, cada minuto conta. Nossos especialistas analisam, consertam e verificam com confiabilidade – com peças de reposição originais, precisão técnica e foco em tempos de inatividade mínimos.
Conectividade digital com GEMÜ CONEXO
Suporte digital
Com o CONEXO, a manutenção se torna digital: a tecnologia RFID e os aplicativos móveis permitem a identificação inequívoca de seus componentes e documentam os processos de manutenção de forma transparente.
Assessoria técnica para sua aplicação
Contato
Nossos especialistas ajudam você a encontrar o produto certo para sua aplicação ou a configurar sua instalação de maneira ideal. Aproveite nossa experiência em tecnologia de válvulas, otimização de processos e integração de instalações – juntos, desenvolveremos a melhor solução para suas necessidades.