Válvula de diafragma pneumática de 2/2 vias feita de metal

GEMÜ 658

Válvula de diafragma de aço inoxidável operada pneumaticamente com extremidades soldadas - ideal para os setores farmacêutico, de biotecnologia e alimentício.

Válvula com atuador de dois estágios feito de aço inoxidável

Informações sobre o produto

A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ 658 possui um atuador de dois estágios. Dois pistões de operação independente podem ser usados para definir um curso parcial além do curso total, e todas as peças de acionamento, inclusive as molas de fechamento (exceto os elementos de vedação), são feitas de aço inoxidável. A função de controle "força da mola fechada" está disponível. Um limitador de curso de abertura para ajustar o curso parcial é integrado como padrão.

Principais características

  • Além da função normal de abertura e fechamento, um curso parcial (fluxo de volume reduzido) pode ser definido usando o limitador de curso de abertura
  • Possibilidade de função de abertura/fechamento rápido e dosagem precisa do meio operacional
  • Sensores de proximidade (M8x1) podem ser instalados para feedback de posição ABERTO e FECHADO (MG 25 - 50)
  • Apta para processos de CIP/SIP
  • Construção compacta para espaços restritos
  • Configuração de acordo com ATEX sob consulta
Válvula de diafragma de aço inoxidável operada pneumaticamente com extremidades soldadas - ideal para os setores farmacêutico, de biotecnologia e alimentício.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 100 °C
Temperatura de esterilização
máx. 150 °C
Temperatura ambiente
0 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 10 bar
Diâmetros nominais
DN 10 até 65
Formas do corpo
Configurações soldadas
Corpo de duas vias
Corpo em T
Corpo I
Corpo multi-vias
Corpo para válvulas fundo de tanque
Tipos de conexões
Bico
Clamp
Flange
Rosca
Normas de conexão
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
SMS
Materiais do corpo da válvula
1.4408, material de fundição de revestimento
1.4435 (316L), material de forjamento
1.4435 (BN2), material de forjamento
1.4435, material de fundição de revestimento
1.4539 (904L), material de forjamento
Materiais do diafragma
EPDM
FKM
PTFE/EPDM
Conformidades
3A
BSE/TSE
CRN
EAC
EHEDG
FDA
FMEDA
Oxigênio
Regulamento (UE) nº 10/2011
Regulamento (UE) nº 1935/2004
Regulamento (UE) nº 2023/2006
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
USP

Downloads

23 Resultados
  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (86 KB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Operating instructions GEMÜ 658

    pdf (6 MB) -
    EN

  • Datenblatt GEMÜ 658

    pdf (4 MB) -
    DE

  • Fiche technique GEMÜ 658

    pdf (4 MB) -
    FR

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 658

    pdf (8 MB) -
    DE/EN

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ diaphragm valve collection - TÜV

    pdf (103 KB) -
    DE

  • Product certificate EHEDG - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf (298 KB) -
    EN

  • Product certificate 3A - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf (209 KB) -
    EN

  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf (341 KB) -
    FR

  • Notice d'utilisation GEMÜ 658

    pdf (6 MB) -
    FR

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf (315 KB) -
    DE

Serviços adequados