Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula de diafragma manual de 2/2 vias feita de metal

GEMÜ 673

Válvula de diafragma manual de aço inoxidável com extremidades soldadas e volante de plástico - ideal para os setores farmacêutico, de biotecnologia e alimentício.

Válvula compacta com volante feito de plástico resistente à temperatura em MG 25 -50

Informações sobre o produto

A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ possui um volante de plástico resistente à temperatura e é operada manualmente. Um limitador de fechamento para aumentar a durabilidade do diafragma, e um indicador ótico de posição foram integrados como padrão.

Principais características

  • Longa vida útil do diafragma devido à limitação patenteada do curso de fechamento
  • Autoclavável
  • Apta para processos de CIP/SIP
  • Vazão mínima continuamente ajustável por meio do limitador de fechamento
  • Construção compacta para espaços restritos
Válvula de diafragma manual de aço inoxidável com extremidades soldadas e volante de plástico - ideal para os setores farmacêutico, de biotecnologia e alimentício.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 100 °C
Temperatura de esterilização
máx. 150 °C
Temperatura ambiente
0 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 10 bar
Diâmetros nominais
DN 15 até 65
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Corpo em T
Corpo I
Corpo multi-vias
Corpo para válvulas fundo de tanque
Tipos de conexões
Bico
Clamp
Flange
Rosca
Normas de conexão
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
SMS
Materiais do corpo da válvula
1.4408, material de fundição de revestimento
1.4435 (316L), usinado de bloco
1.4435 (BN2), material de forjamento
1.4435 (F316L), material de forjamento
1.4435, material de fundição de revestimento
1.4435/316L, material do corpo de forjamento
1.4539 (904L), material de forjamento
1.4539/904L material de forjamento e usinado de bloco
Materiais do diafragma
EPDM
FKM
PTFE/EPDM
Conformidades
3A
CRN
EAC
FDA
Oxigênio
Regulamento (UE) nº 10/2011
Regulamento (UE) nº 1935/2004
Regulamento (UE) nº 2023/2006
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
USP

Downloads

11 Resultados
  • Application brochure GEMÜ stainless steel components for solvent applications in the semiconductor industry

    pdf (718 KB) -
    EN

  • Product certificate 3A - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf (227 KB) -
    EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 673

    pdf (4 MB) -
    DE/EN

  • Declaration of Conformity - GEMÜ product collection

    pdf (104 KB) -
    EN

  • Product-certificate-TA-Luft-gemue-diaphragm-valves-with-lining-gb-2025-12-09

    pdf (77 KB) -
    EN

  • Product certificate O2 - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf (54 KB) -
    DE/EN

  • Technical information Installation tips for diaphragm valves with abrasive and particle-containing media GEMÜ

    pdf (269 KB) -
    EN

  • Product certificate passivated - Electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (37 KB) -
    EN

  • Product certificate Minus 30°C - GEMÜ 650, 653, 673

    pdf (60 KB) -
    EN

  • Product certificate TA-Luft - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf (29 KB) -
    EN

  • Data sheet GEMÜ 601, 602, 612, 673

    pdf (5 MB) -
    EN

Serviços adequados