Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula de diafragma manual de 2/2 vias feita de metal

GEMÜ 675

Válvula de diafragma manual com conexões flangeadas, revestimento de PTFE e carcaça de plástico - ideal para a indústria química, tratamento de água e engenharia de processos.

Válvula industrial robusta com volante de metal

Informações sobre o produto

A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ 675 possui um volante metálico, e é de acionamento manual. Um indicador ótico de posição é integrado de série.

Principais características

  • Vários materiais de revestimento interno disponíveis para fluidos variados
  • Opções personalizadas de pintura e revestimento mediante solicitação
  • Opcional: volante com trava
  • Aplicável em fluidos com partículas e fluidos abrasivos
  • Indicador ótico de posição integrado como padrão
Válvula de diafragma manual com conexões flangeadas, revestimento de PTFE e carcaça de plástico - ideal para a indústria química, tratamento de água e engenharia de processos.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 100 °C
Temperatura ambiente
0 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 10 bar
Diâmetros nominais
DN 15 até 150
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Tipos de conexões
Flange
Rosca
Normas de conexão
ANSI
BS
DIN
EN
Materiais do corpo da válvula
EN-GJL-250, material de ferro fundido cinzento
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PFA
EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PP
EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil com revestimento interno em borracha dura
EN-GJS-500-7, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PFA
EN-GJS-500-7, material de ferro fundido dúctil com revestimento de PP
Materiais do diafragma
CR
EPDM
FKM
NBR
PTFE / FKM
PTFE/EPDM
PTFE/PVDF/EPDM
Conformidades
Belgaqua
CRN
EAC
FDA
Oxigênio
Regulamento (UE) nº 10/2011
Regulamento (UE) nº 1935/2004
Regulamento (UE) nº 2023/2006
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
USP

Downloads

12 Resultados
  • Brochura de aplicações Processo de extração de fosfato utilizado na fabricação de fertilizantes

    pdf (1 MB) -
    PT

  • Brochura de aplicações Soluções de válvulas duráveis para o setor de mineração e hidrometalurgia

    pdf (2 MB) -
    PT

  • Folha de dados técnicos GEMÜ 675

    pdf (3 MB) -
    PT

  • Instruções de operação GEMÜ 675

    pdf (6 MB) -
    PT

  • Application brochure Durable Valve Solutions for Mining Industry and Hydrometallurgy

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ 675

    pdf (6 MB) -
    EN

  • Application brochure Special valve requirements in electropolishing systems

    pdf (592 KB) -
    EN

  • Application brochure Phosphate extraction for fertilizer production

    pdf (1 MB) -
    EN

  • Product-certificate-TA-Luft-gemue-diaphragm-valves-with-lining-gb-2025-12-09

    pdf (77 KB) -
    EN

  • Technical information Installation tips for diaphragm valves with abrasive and particle-containing media GEMÜ

    pdf (269 KB) -
    EN

  • Product certificate TA-Luft - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf (29 KB) -
    EN

  • Data sheet GEMÜ 675

    pdf (3 MB) -
    EN

Serviços adequados