Válvula de diafragma pneumática de 2/2 vias feita de plástico

GEMÜ R690

Válvula de diafragma pneumática feita de plástico com conexões de luva adesiva - ideal para tratamento de água, indústria química e engenharia de processos.

Válvula de diafragma universal com corpo de válvula de alta vazão

Informações sobre o produto

A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ R690 possui um atuador de membrana de baixa manutenção de acionamento pneumático. As seguintes funções de acionamento são disponíveis: "Normal fechada (NF)", "Normal aberta (NA)" e "Dupla ação (DA)". O corpo da válvula High-Flow permite dimensões compactas para elevado coeficiente de vazão.

Principais características

  • Design de instalação compacto graças ao corpo da válvula com fluxo otimizado High Flow
  • Consumo de ar de comando reduzido
  • Conjuntos de mola modificados disponíveis para aplicações com pressão de acionamento reduzido
  • Indicador de posição e posicionador disponíveis como opção
  • Limitador de curso de fechamento disponível como opção
Válvula de diafragma pneumática feita de plástico com conexões de luva adesiva - ideal para tratamento de água, indústria química e engenharia de processos.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 80 °C14 até 176 °F
Temperatura ambiente
-10 até 50 °C14 até 122 °F
Pressão de operação
0 até 10 bar0 até 150 psi
Diâmetros nominais
DN 15 até 1001/2" (DN 15) até 4" (DN 100)
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Normas de conexão
ANSI
ASTM
BS
DIN
EN
ISO
JIS
Tipos de conexões
Bico
Flange
Rosca externa (macho)
Bico
Flange
Rosca externa (macho)
Materiais do corpo da válvula
ABS
Camada interna em PP-H, cinza / camada externa em PP, reforçada
Camada interna em PVDF/camada externa em PP reforçado
PP, reforçado
PVC-U, cinza
PVDF
Materiais do diafragma
EPDM
FKM
NBR
PTFE/EPDM
Conformidades
ACS
EAC
FDA
NSF
System 1+

Downloads

37 Resultados
  • Návod k obsluze GEMÜ R690

    pdf (1 MB) -
    CS

  • Information technique GEMÜ R629, R639, R647, R649, R677, R690

    pdf (680 KB) -
    FR

  • bs_a_IND_13_mining_industry_pt

    pdf (2 MB) -
    PT

  • bs_a_IND_09_fertilizerproduction_pt

    pdf (1 MB) -
    PT

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Operating instructions GEMÜ R690

    pdf (6 MB) -
    EN

  • bs_a_IND_07_elektropolieranlagen_de

    pdf (594 KB) -
    DE

  • Notice d'utilisation GEMÜ R690

    pdf (1 MB) -
    FR

  • bs_a_IND_13_mining_industry_en

    pdf (2 MB) -
    EN

  • bs_a_IND_07_electropolishing-systems_en

    pdf (592 KB) -
    EN

  • Technische Information GEMÜ R629, R639, R647, R649, R677, R690

    pdf (680 KB) -
    DE

  • Application brochure Fertilizer production

    pdf (1 MB) -
    EN

Serviços adequados