Válvula de diafragma pneumática de 2/2 vias feita de metal

GEMÜ D40

Válvula de diafragma de aço inoxidável com atuador pneumático e design higiênico para a indústria alimentícia e farmacêutica.

Válvula de diafragma de alto desempenho com diafragma com câmara

Informações sobre o produto

A válvula de diafragma GEMÜ D40 com acionamento pneumático foi projetada para uso em aplicações estéreis. O diafragma separa hermeticamente o atuador do meio operacional. Todas as peças de acionamento (exceto a vedação e os elementos de design) são feitas de aço inoxidável. As funções de controle disponíveis são "força da mola fechada", "força da mola aberta" e "ativada em ambos os lados".

Principais características

  • Baixa manutenção devido ao diafragma com câmara fixa
  • Instalação rápida, segura e fácil do diafragma e do atuador
  • Valores de Kv muito altos devido ao corpo da válvula com fluxo otimizado
  • Válvula configurável para os respectivos parâmetros de processo
  • Marcação do ângulo de rotação (Hashmark), indicador de posição óptica e visor de vidro como padrão
  • Possibilidade de expansão modular simples com componentes de automação orientados para o futuro
  • Adequado para uso em processos higiênicos e assépticos (com capacidade CIP/SIP e autoclavável)
Válvula de diafragma de aço inoxidável com atuador pneumático e design higiênico para a indústria alimentícia e farmacêutica.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 100 °C
Temperatura de esterilização
máx. 150 °C
Temperatura ambiente
-10 até 80 °C
Pressão de operação
0 até 16 bar
Diâmetros nominais
DN 10 até 40
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Corpo em T
Tipos de conexões
Bico
Clamp
Normas de conexão
ASME
DIN
EN
ISO
Materiais do corpo da válvula
1.4435 (316L), material de forjamento
1.4435 (316L), usinado de bloco
1.4435 (BN2), material de forjamento
1.4435 (BN2), usinado de bloco
Materiais do diafragma
PTFE/EPDM
Conformidades
ATEX
FDA
Regulamento (UE) nº 1935/2004
USP

Downloads

13 Resultados
  • Product brochure

    pdf (558 KB) -
    EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ D40

    pdf (5 MB) -
    FR

  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (86 KB) -
    DE

  • Funktionale-Sicherheit-FMEDA-gemue-D40-D41-de-2026-01-16

    pdf (94 KB) -
    DE

  • Operating instructions GEMÜ D40

    pdf (5 MB) -
    ZH

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Datasheet GEMÜ D40

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Produktbroschüre

    pdf (568 KB) -
    DE

  • Product certificate passivated - Electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (37 KB) -
    EN

  • Datenblatt GEMÜ D40

    pdf (4 MB) -
    DE

  • Fiche technique GEMÜ D40

    pdf (4 MB) -
    FR

  • Betriebsanleitung GEMÜ D40

    pdf (5 MB) -
    DE

Serviços adequados