Válvula de diafragma simples para acionamento com ar ou água
Informações sobre o produto
A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ R647 é uma válvula globo e é acionada pneumaticamente. A válvula não possui mola de fechamento, sendo fechada apenas pelo ar comprimido aplicado. A vedação da válvula é realizada por um diafragma. O fluido de acionamento exerce força sobre o diafragma de vedação, e pressiona este contra o canal de vedação que se encontra no corpo da válvula. O corpo da válvula High-Flow permite dimensões compactas com elevado valor da vazão.
Principais características
Adequada p.ex. para tinturarias, indústria papeleira e sistemas de alimentação automáticos
Solução para o operador sem mola de fechamento, ideal quando o espaço é limitado
Modelo compacto e leve com enorme desempenho
Troca simples do diafragma
Boas características de vazão, graças aos corpos otimizados das válvulas
Detalhes técnicos
Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-20 até 80 °C
Temperatura ambiente
-10 até 50 °C
Pressão de operação
0 até 6 bar
Diâmetros nominais
DN 15 até 50
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Normas de conexão
ANSI
ASTM
BS
DIN
EN
ISO
JIS
Tipos de conexões
Bico
Flange
Rosca externa (macho)
Materiais do corpo da válvula
ABS
Camada interna em PVDF
Camada interna/externa em PP
PVC-U
Materiais do diafragma
EPDM
FKM
NBR
Conformidades
ACS
EAC
FDA
System 1+
Configure facilmente soluções de válvulas
Configurador
Configure seu produto passo a passo de acordo com suas necessidades. Selecione materiais, funções e conexões e obtenha uma solução perfeita para o seu processo. Simples, rápido e confiável.
Konformitätserklärung OFI water - GEMÜ diaphragm valve collection
pdf (886 KB) - DE
Betriebsanleitung GEMÜ R647
pdf (5 MB) - DE
Technical information GEMÜ R629, R639, R647, R649, R677, R690
pdf (680 KB) - EN
Product certificate NSF - GEMÜ product collection
pdf (31 KB) - EN
Fiche technique GEMÜ R647
pdf (2 MB) - FR
Operating instructions GEMÜ R647
pdf (5 MB) - EN
Operating instructions GEMÜ R647
pdf (7 MB) - DE/EN
Serviços adequados
Especialização para suas aplicações
Treinamento
Aprofunde seus conhecimentos em tecnologia de válvulas e controle de instalações. Nossos treinamentos transmitem conteúdos práticos para tornar os processos seguros, eficientes e em conformidade com as normas.
Garantir durabilidade e confiabilidade
Manutenção
A manutenção regular garante processos estáveis e duradouros. Nossas equipes de serviço garantem a disponibilidade de suas instalações e prolongam a vida útil de seus componentes de forma confiável.
Rápido, eficiente e preciso em ação
Reparo
Em caso de reparo, cada minuto conta. Nossos especialistas analisam, consertam e verificam com confiabilidade – com peças de reposição originais, precisão técnica e foco em tempos de inatividade mínimos.
Conectividade digital com GEMÜ CONEXO
Suporte digital
Com o CONEXO, a manutenção se torna digital: a tecnologia RFID e os aplicativos móveis permitem a identificação inequívoca de seus componentes e documentam os processos de manutenção de forma transparente.
Assessoria técnica para sua aplicação
Contato
Nossos especialistas ajudam você a encontrar o produto certo para sua aplicação ou a configurar sua instalação de maneira ideal. Aproveite nossa experiência em tecnologia de válvulas, otimização de processos e integração de instalações – juntos, desenvolveremos a melhor solução para suas necessidades.