Válvula de diafragma universal com corpo de válvula de alta vazão
Informações sobre o produto
A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ R677 possui um atuador de plástico de baixa manutenção de acionamento manual. Um indicador ótico de posição é integrado de série. O corpo da válvula High-Flow permite dimensões compactas para elevados valores de fluxo.
Principais características
Design de instalação compacto graças ao corpo da válvula com fluxo otimizado High Flow
Volante com trava disponível como opção
Feedback de posição disponível como opção
Indicador ótico de posição integrado
Detalhes técnicos
Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 80 °C
Temperatura ambiente
-10 até 50 °C
Pressão de operação
0 até 10 bar
Diâmetros nominais
DN 15 até 100
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Normas de conexão
ANSI
ASTM
BS
DIN
EN
ISO
JIS
Tipos de conexões
Bico
Flange
Rosca externa (macho)
Materiais do corpo da válvula
ABS
Camada interna em PP-H, cinza / camada externa em PP, reforçada
Camada interna em PVDF/camada externa em PP reforçado
PP, reforçado
PVC-U, cinza
PVDF
Materiais do diafragma
EPDM
FKM
NBR
PTFE/EPDM
Conformidades
ACS
EAC
FDA
System 1+
Configure facilmente soluções de válvulas
Configurador
Configure seu produto passo a passo de acordo com suas necessidades. Selecione materiais, funções e conexões e obtenha uma solução perfeita para o seu processo. Simples, rápido e confiável.
Aprofunde seus conhecimentos em tecnologia de válvulas e controle de instalações. Nossos treinamentos transmitem conteúdos práticos para tornar os processos seguros, eficientes e em conformidade com as normas.
Garantir durabilidade e confiabilidade
Manutenção
A manutenção regular garante processos estáveis e duradouros. Nossas equipes de serviço garantem a disponibilidade de suas instalações e prolongam a vida útil de seus componentes de forma confiável.
Rápido, eficiente e preciso em ação
Reparo
Em caso de reparo, cada minuto conta. Nossos especialistas analisam, consertam e verificam com confiabilidade – com peças de reposição originais, precisão técnica e foco em tempos de inatividade mínimos.
Conectividade digital com GEMÜ CONEXO
Suporte digital
Com o CONEXO, a manutenção se torna digital: a tecnologia RFID e os aplicativos móveis permitem a identificação inequívoca de seus componentes e documentam os processos de manutenção de forma transparente.
Assessoria técnica para sua aplicação
Contato
Nossos especialistas ajudam você a encontrar o produto certo para sua aplicação ou a configurar sua instalação de maneira ideal. Aproveite nossa experiência em tecnologia de válvulas, otimização de processos e integração de instalações – juntos, desenvolveremos a melhor solução para suas necessidades.