Válvula de esfera pneumática feita de plástico

GEMÜ 710

Válvula de esfera pneumática com indicador de posição e válvula de plástico - ideal para tratamento de água, engenharia química e de processos.

Válvula de esfera leve disponível na versão de passagem direta ou de múltiplas portas

Informações sobre o produto

A válvula de esfera de 2/2 ou 3/2 vias de plástico GEMÜ 710 possui um atuador pneumático, opcionalmente em alumínio ou plástico. A vedação do assento é em PTFE e as vedações do anel O’Ring podem ser ou em EPDM ou em FKM.

Principais características

  • Disponível na versão de 2/2 vias e 3/2 vias
  • Segurança e confiabilidade graças à conexão a parafuso de encaixe com trava
  • Pode ser fornecida como válvula borboleta ou válvula de controle
  • Tempos de operação ajustáveis de forma variável
  • Elevado valor da vazão
  • Opção de diversos materiais do corpo e tipos de conexão
Válvula de esfera pneumática com indicador de posição e válvula de plástico - ideal para tratamento de água, engenharia química e de processos.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-20 até 100 °C
Temperatura ambiente
-10 até 50 °C
Pressão de operação
0 até 16 bar
Diâmetros nominais
DN 10 até 100
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Corpo multi-vias
Formas da esfera
Esfera de regulagem
Esfera em L
Esfera em T
Tipos de conexões
Bico
Flange
Luva colável
Rosca
Rosca externa (macho)
Normas de conexão
ASTM
BS
DIN
EN
ISO
JIS
Materiais do corpo da válvula
ABS
PP-H, cinza
PVC-C, clorado
PVC-U, cinza
PVDF
Materiais da vedação
EPDM
FKM
Conformidades
EAC

Downloads

22 Resultados
  • Instrukcja obsługi GEMÜ 710

    pdf (5 MB) -
    PL

  • Karta katalogowa GEMÜ 710

    pdf (4 MB) -
    PL

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ 710, 723

    pdf (238 KB) -
    DE/EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 710

    pdf (5 MB) -
    FR

  • bs_a_IND_07_elektropolieranlagen_de

    pdf (594 KB) -
    DE

  • Operating instructions GEMÜ 710

    pdf (5 MB) -
    EN

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • Руководство по эксплуатации GEMÜ 710

    pdf (8 MB) -
    RU

  • bs_a_IND_07_electropolishing-systems_en

    pdf (592 KB) -
    EN

  • Scheda dati GEMÜ 710

    pdf (5 MB) -
    IT

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

Serviços adequados