Válvula de esfera metálica manual de 2/2 vias

GEMÜ B20

Válvula de esfera manual de aço inoxidável com conexão rosqueada fêmea e alavanca vermelha - ideal para os setores químico, de tratamento de água e alimentício.

Válvula de esfera básica com conexão rosqueada e baixo peso

Informações sobre o produto

A válvula de esfera bipartida de 2/2 vias de metal GEMÜ B20 é de acionamento manual. Esta válvula possui uma alavanca manual revestida de plástico com dispositivo para travamento. A vedação do assento é feita de PTFE.

Principais características

  • Alavanca com dispositivo para travamento
  • Comprimento padronizado de acordo com a norma DIN 3202 M3
  • Elevado valor da vazão
  • Baixo peso
  • Design compacto
Válvula de esfera manual de aço inoxidável com conexão rosqueada fêmea e alavanca vermelha - ideal para os setores químico, de tratamento de água e alimentício.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-40 até 180 °C
Temperatura ambiente
-40 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 63 bar
Diâmetros nominais
DN 8 até 65
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Tipos de conexões
Rosca
Normas de conexão
DIN
NPT
Materiais do corpo da válvula
1.4408, material de fundição de revestimento
Materiais da vedação
PTFE
Conformidades
DVGW gás
EAC
FDA
FMEDA
Proteção contra explosão
Regulamento (UE) nº 10/2011
Regulamento (UE) nº 1935/2004

Downloads

25 Resultados
  • Datasheet GEMÜ B20

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Operating instructions GEMÜ B20

    pdf (6 MB) -
    DE/EN

  • Produktbroschüre Manueller Kugelhahn für industrielle Lösungen B20

    pdf (248 KB) -
    DE

  • Operating instructions GEMÜ B20

    pdf (6 MB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ B20

    pdf (3 MB) -
    DA

  • Användarhandbok GEMÜ B20

    pdf (6 MB) -
    SV

  • Type examination certificate DVGW-G - GEMÜ B20

    pdf (228 KB) -
    DE/EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ B20

    pdf (6 MB) -
    DE

  • Product brochure Manual ball valve for industrial solutions B20

    pdf (246 KB) -
    EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ B20

    pdf (6 MB) -
    FR

  • Instrucciones de uso GEMÜ B20

    pdf (6 MB) -
    ES

Serviços adequados