Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula de esfera manual de 2/2 vias em metal

GEMÜ B22

Válvula de esfera manual de aço inoxidável com conexão roscada fêmea e alavanca vermelha - ideal para os setores químico, farmacêutico e alimentício.

Design compacto e modular graças ao invólucro de 3 partes

Informações sobre o produto

A válvula de esfera metálica de três peças e 2/2 vias GEMÜ B22 é operada manualmente. Esta válvula possui uma alavanca manual revestida de plástico e dispositivo de travamento. A vedação do assento é feita de PTFE.

Principais características

  • Fácil manutenção graças à seção central do corpo giratória
  • Ideal para uso descentralizado sem fornecimento de ar comprimido
  • Eixo à prova de explosão
  • Diversos tipos de conexão e padrões de conexão disponíveis
  • Adequada para aplicações de vácuo
  • De baixa manutenção e vedação por veio confiável
  • Unidade antiestática
Válvula de esfera manual de aço inoxidável com conexão roscada fêmea e alavanca vermelha - ideal para os setores químico, farmacêutico e alimentício.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-40 até 180 °C
Temperatura ambiente
-40 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 63 bar
Diâmetros nominais
DN 8 até 100
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Formas da esfera
Esfera de regulagem
Tipos de conexões
Bico
Flange
Rosca
Normas de conexão
ASME
DIN
EN
ISO
NPT
Materiais do corpo da válvula
1.4408, material de fundição de revestimento
Materiais da vedação
PTFE
Conformidades
ASME GEMÜ B31.3
EAC
FDA
Oxigênio
Proteção contra explosão
Regulamento (UE) nº 10/2011
Regulamento (UE) nº 1935/2004
Regulamento (UE) nº 2023/2006
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)

Downloads

8 Resultados
  • Product brochure Universal ball valves for industrial solutions BB02, B22, B42 and B52

    pdf (333 KB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ B22

    pdf (6 MB) -
    EN

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • Product certificate TA-Luft - GEMÜ BB02, B22, B42, B52

    pdf (106 KB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ B22

    pdf (7 MB) -
    EN

  • Product certificate ATEX - GEMÜ ball valve collection

    pdf (221 KB) -
    DE/EN/FR

  • Datasheet GEMÜ B22

    pdf (7 MB) -
    EN

  • Product certificate-CRN-GEMÜ BB02

    pdf (339 KB) -
    EN

Serviços adequados