Válvula de esfera metálica manual de 2/2 vias

GEMÜ B26

Válvula de esfera manual compacta de aço inoxidável com conexão flangeada e alavanca vermelha - ideal para os setores químico, farmacêutico e alimentício.

Válvula de esfera flangeada compacta com comprimento total curto

Informações sobre o produto

A válvula de esfera GEMÜ B26 de metal de 2/2 vias, de peça única, tem uma alavanca manual revestida de plástico e a vedação da sede é feita de PTFE.

Principais características

  • Construção compacta
  • Eixo à prova de explosão
  • Elevado valor da vazão
  • Esfera com passagem plena
  • Versão ATEX disponível como opção
Válvula de esfera manual compacta de aço inoxidável com conexão flangeada e alavanca vermelha - ideal para os setores químico, farmacêutico e alimentício.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-20 até 180 °C
Temperatura ambiente
-20 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 40 bar
Diâmetros nominais
DN 15 até 100
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Formas da esfera
Esfera de regulagem
Tipos de conexões
Flange
Normas de conexão
ANSI
EN
Materiais do corpo da válvula
1.4408, material de fundição de revestimento
Materiais da vedação
PTFE
Conformidades
EAC
FDA
Regulamento (UE) nº 10/2011
Regulamento (UE) nº 1935/2004
Regulamento (UE) nº 2023/2006
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)

Downloads

24 Resultados
  • Betriebsanleitung GEMÜ B26

    pdf (6 MB) -
    DE

  • Operating instructions GEMÜ B26

    pdf (6 MB) -
    PL

  • Produktbroschüre Kompakte Kugelhähne für hohe Durchflusswerte BB06, B26, B46 und B56

    pdf (323 KB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Datasheet GEMÜ B26

    pdf (9 MB) -
    PL

  • Operating instructions GEMÜ B26

    pdf (7 MB) -
    DE/EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ B26

    pdf (6 MB) -
    FR

  • Product certificate TA-Luft - GEMÜ BB06, B26, B46, B56

    pdf (104 KB) -
    EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Operating instructions GEMÜ B26

    pdf (6 MB) -
    DA

  • Product brochure Compact ball valves for high flow rates BB06, B26, B46 and B56

    pdf (322 KB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ B26

    pdf (9 MB) -
    DA

Serviços adequados